您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000153000 - Spring loaded thrust piece long version
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000153000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000153000/05000153000.prj},{NB=05000153012},{PREVIEW=05000153000.png},{ARTNR=05000153012},{D1=M16},{D2=8},{D3=13.4},{L1=148},{L2=35},{N=3.2},{S=50},{SW=6},{F1=7},{F2=43},{T=90},{MAT=Stahl},{GEW=117},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2f.c5.a1.050001530009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=9780}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000153001
05000153001
M10
4
7.8
35
25
1.5
8
3
6
16
90
Stahl
13
05000153002
05000153002
M12
5.5
9.5
43
35
2.7
10
4
4
18
90
Stahl
22
05000153003
05000153003
M16
8
13.4
48
35
3.2
10
6
7
24
90
Stahl
47
05000153004
05000153004
M16
8
13.4
58
35
3.2
10
6
15
42
90
Stahl
52
05000153005
05000153005
M16
8
13.4
58
35
3.2
15
6
9
33
90
Stahl
54
05000153006
05000153006
M16
8
13.4
58
35
3.2
20
6
4
23
90
Stahl
55
05000153007
05000153007
M16
8
13.4
83
35
3.2
20
6
11
43
90
Stahl
71
05000153008
05000153008
M16
8
13.4
98
35
3.2
25
6
13
41
90
Stahl
81
05000153009
05000153009
M16
8
13.4
98
35
3.2
30
6
13
47
90
Stahl
83
05000153010
05000153010
M16
8
13.4
118
35
3.2
30
6
24
110
90
Stahl
97
05000153011
05000153011
M16
8
13.4
148
35
3.2
40
6
13
63
90
Stahl
117
05000153012
05000153012
M16
8
13.4
148
35
3.2
50
6
7
43
90
Stahl
117
05000153013
05000153013
M24
10
19.6
60
45
3.7
15
8
14
87
90
Stahl
132
05000153014
05000153014
M10
4
7.8
35
25
1.5
8
3
12
22
90
Stahl
13
05000153015
05000153015
M12
5.5
9.5
43
35
2.7
10
4
7
46
90
Stahl
23
05000153016
05000153016
M16
8
13.4
48
35
3.2
10
6
10
43
90
Stahl
47
05000153017
05000153017
M16
8
13.4
58
35
3.2
10
6
14
84
90
Stahl
54
05000153018
05000153018
M16
8
13.4
58
35
3.2
15
6
10
57
90
Stahl
55
05000153019
05000153019
M16
8
13.4
58
35
3.2
20
6
8
33
90
Stahl
55
05000153020
05000153020
M16
8
13.4
83
35
3.2
20
6
18
72
90
Stahl
72
05000153021
05000153021
M16
8
13.4
98
35
3.2
25
6
20
70
90
Stahl
82
05000153022
05000153022
M16
8
13.4
98
35
3.2
30
6
20
80
90
Stahl
83
05000153023
05000153023
M16
8
13.4
148
35
3.2
40
6
21
113
90
Stahl
151
05000153024
05000153024
M16
8
13.4
148
35
3.2
50
6
13
75
90
Stahl
151
05000153025
05000153025
M24
10
19.6
60
45
3.7
15
8
40
192
90
Stahl
134
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表