您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BNU - 进口型/标准型 圆柱滚子轴承 NU型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnu.prj},{NB=BNU-210EM},{CODE=BNU},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{HZDH=E:内部加强设计/M:铜保持架},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{GCGG=210EM},{XD=50},{D=90},{E=77.1},{B=20},{XR1=1.1},{XR2=1.1},{XD1=59.0},{EDZH=64.1},{EDZH1=69.3},{JXZS=6300},{JXZS1=7500},{DS=56.5},{DA=83.5},{RA=1.0},{RB=1.0},{ZL=0.482},{PDF=bnu.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
XR1
r1
[mm]
XR2
r2
[mm]
XD1
d1
[mm]
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
JXZS
脂润滑
ⁿ/ₐ
JXZS1
油润滑
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds(min)
ⁿ/ₐ
DA
安装尺寸 Da(max)
ⁿ/ₐ
RA
安装尺寸 ra(max)
ⁿ/ₐ
RB
安装尺寸 rb(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量kg(参考)
ⁿ/ₐ
BNU-205EM
BNU-205EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
205EM
25
52
43.5
15
1.0
0.6
31.5
28.7
27
11000
14000
29.0
47.0
1.0
0.6
0.16
BNU-207EM
BNU-207EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
207EM
35
72
60.7
17
1.1
0.6
44.0
48.7
48.2
8500
10000
39.0
65.5
1.0
0.6
0.296
BNU-209EM
BNU-209EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
209EM
45
85
72.1
19
1.1
1.1
54.5
61.3
64.1
6700
8000
51.5
78.5
1.0
1.0
0.424
BNU-210EM
BNU-210EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
210EM
50
90
77.1
20
1.1
1.1
59.0
64.1
69.3
6300
7500
56.5
83.5
1.0
1.0
0.482
BNU-306EM
BNU-306EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
306EM
30
72
58.5
19
1.1
1.1
40.5
51.6
48.4
9000
11000
36.5
65.5
1.0
1.0
0.36
BNU-307EM
BNU-307EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
307EM
35
80
66.3
21
1.5
1.1
46.2
65
53.3
8000
9500
41.5
72.0
1.5
1.0
0.472
BNU-308EM
BNU-308EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
308EM
40
90
75.4
23
1.5
1.5
52.0
80.4
78
6700
8000
48.0
82.0
1.5
1.5
0.636
BNU-309EM
BNU-309EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
309EM
45
100
83.6
25
1.5
1.5
58.5
97.6
98.3
6300
7500
53.0
92.0
1.5
1.5
0.873
BNU-310EM
BNU-310EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
310EM
50
110
91.7
27
2.0
2.0
65.0
110
113
5000
6000
59.0
101.0
2.0
2.0
1.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表