您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SPF - 真空吸盘+安装支杆
AIRBEST
真空吸盘
SPF - 扁平吸盘
SPF - MS扁平吸盘(带安装支杆)
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/spf/spf_ms/spf_ms_asmtab.prj},{NB=SPF25N-A6-M14M},{MODEL=SPF},{DS=25.0},{MS=N},{CF=},{VPD=},{VPC=A6},{MT=M14M},{D=25.0},{H=14.0},{Y=3.0},{G=M5},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/spf_ms_asmcfg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
MODEL
产品系列
ⁿ/ₐ
DS
尺寸规格
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPF2N-B4-M5M
SPF
2.0
2.0
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF3.5N-B4-M5M
SPF
3.5
3.5
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF5N-A4-M12M
SPF
5.0
5.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF6N-A4-M12M
SPF
6.0
6.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF8N-A4-M12M
SPF
8.0
8.0
7.0
1.2
M5
5.000
5.0
SPF10N-A4-M12M
SPF
10.0
10.0
7.5
1.5
M5
5.000
5.0
SPF15N-A4-M12M
SPF
15.0
15.0
8.0
1.9
M5
5.000
5.0
SPF20N-A6-M14M
SPF
20.0
20.0
10.0
2.3
M5
5.000
5.0
SPF25N-A6-M14M
SPF
25.0
25.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF30N-A6-M14M
SPF
30.0
29.0
12.0
2.0
M5
5.000
5.0
SPF35N-A6-M14M
SPF
35.0
35.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF40N-A6-M14M
SPF
40.0
40.0
14.0
3.5
M5
5.000
5.0
SPF50N-A6-M14M
SPF
50.0
50.0
15.0
4.0
M8
8.000
6.5
SPF60N-R1-M16M
SPF
60.0
60.0
16.0
5.0
M10F
0.000
8.0
SPF80N-R1-M16M
SPF
80.0
80.0
18.0
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF95N-R1-M16M
SPF
95.0
95.0
18.5
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF120N-LR1-M16F
SPF
120.0
120.0
24.0
6.0
-
0.000
0.0
SPF150N-LR1-M16F
SPF
150.0
150.0
31.0
9.0
-
0.000
0.0
SPF200N-LR1-M16F
SPF
200.0
200.0
36.0
13.0
-
0.000
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表