您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
AT5-015
Bando
AT Pulley
AT5
Powered by
CAD模型選擇
{bando/at_pulley/at5/at5_015_asmtab.prj},{NB=47AT5-015AF(10)},{IDNR=},{Z=47},{DO=73.55},{BD=71.35},{FO=83},{FI=66},{DB=45},{DMINA=10.000},{DMAXA=57},{DMINB=10},{DMAXB=30},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=10},{WA=17},{W=22},{L=34},{VER=AT5-015},{RN=99},{S=2.5},{FLNO=F8366},{PPATH=at5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
15AT5-015AF
15
22.65
20.45
28
17
13
AF
17
22
34
2.5
16AT5-015AF
16
24.20
22.00
32
20
16
AF
17
22
34
2.5
17AT5-015AF
17
25.80
23.60
32
20
16
AF
17
22
34
2.5
18AT5-015AF
18
27.40
25.20
32
20
16
AF
17
22
34
2.5
19AT5-015AF
19
29.00
26.80
35
25
20
AF
17
22
34
2.5
20AT5-015AF
20
30.60
28.40
39
25
20
AF
17
22
34
2.5
21AT5-015AF
21
32.20
30.00
39
25
20
AF
17
22
34
2.5
22AT5-015AF
22
33.75
31.55
39
25
20
AF
17
22
34
2.5
23AT5-015AF
23
35.35
33.15
45
31
25
AF
17
22
34
2.5
24AT5-015AF
24
36.95
34.75
45
31
25
AF
17
22
34
2.5
25AT5-015AF
25
38.55
36.35
45
31
25
AF
17
22
34
2.5
26AT5-015AF
26
40.15
37.95
48
36
30
AF
17
22
34
2.5
27AT5-015AF
27
41.75
39.55
48
36
30
AF
17
22
34
2.5
28AT5-015AF
28
43.30
41.10
48
36
30
AF
17
22
34
2.5
29AT5-015AF
29
44.90
42.70
55
41
35
AF
17
22
34
2.5
30AT5-015AF
30
46.50
44.30
55
41
35
AF
17
22
34
2.5
31AT5-015AF
31
48.10
45.90
55
41
35
AF
17
22
34
2.5
32AT5-015AF
32
49.70
47.50
55
41
35
AF
17
22
34
2.5
33AT5-015AF
33
51.30
49.10
61
46
35
AF
17
22
34
2.5
34AT5-015AF
34
52.85
50.65
61
46
35
AF
17
22
34
2.5
35AT5-015AF
35
54.45
52.25
61
46
35
AF
17
22
34
2.5
36AT5-015AF
36
56.05
53.85
61
46
40
AF
17
22
34
2.5
37AT5-015AF
37
57.65
55.45
67
51
40
AF
17
22
34
2.5
38AT5-015AF
38
59.25
57.05
67
51
40
AF
17
22
34
2.5
39AT5-015AF
39
60.85
58.65
70
56
40
AF
17
22
34
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AT5-010
Bando
06.03.2023
TTPA__-AT10150, TTPA__-AT10200, TTPA__-AT10250, TTPB__-AT10150, TTPB__-AT10...
Misumi
29.05.2023
AT5 - AT-type timing pulley - Aluminium - Pitch AT5
HPC
17.02.2022
AT5-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
TTPA__-AT5100, TTPA__-AT5150, TTPB__-AT5100, TTPB__-AT5150, TTPK__-AT5100, ...
Misumi
29.05.2023
TPYK - Polyurethane open timing belt
HEFA
14.06.2024
AT5-025
Bando
06.03.2023
AT5
HEFA
14.06.2024
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
19mm
Bando
06.03.2023
AT5
Bando
06.03.2023
AT20
Bando
06.03.2023
AT5-020
Bando
06.03.2023
ZRR-AT5-BR10-AL - AT Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt W...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表