您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
286245 - LKPA-VPA 150K
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/286245.prj},{NB=286245},{MANUID=286245},{RADDURCHM=150},{RADBREITE=30},{TRAGF3KMH=110},{TRAGF4KMH=110},{HEIGHT=185},{WEIGHT=1.010},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKPA_VPA_150K=../_pool_/07/48/lkpa-vpa_150k_286245.png},{DESCSHORT=LKPA-VPA 150K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
[kg]
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
286245
286245
LKPA-VPA 150K
4047526286248
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
150
30
Kugellager
110
110
185
90 x 66
1.010
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle
grau
schwarz
60
-20
80 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
286971 - LKPA-VPA 150G
Blickle
10.10.2023
CMGJ - Lenkrollen - für mittlere Traglast
Misumi
04.06.2021
289082 - LKPA-VPA 150K-FI
Blickle
10.10.2023
SS - Stainless Steel (to 1000 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
CH32 - Chrome Hosp. (to 260 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
CX - Chrome Hosp. (to 300 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
321463 - LKPA-VPA 150K-FI-EL
Blickle
10.10.2023
523852 - LKPA-VPA 150K-EL
Blickle
10.10.2023
Chrome Hospital Anti-Static Series - Chrome Hospital Anti-Static Caster
Colson Group
19.05.2023
664979 - LKPA-VPA 80K-EL
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表