您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 986 - Stahl 8 verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sechskant-Hutmuttern
DIN 986 - Sechskant-Hutmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640946893/640946899/640946987.prj},{NB=9868VZ12},{ARTIKELNUMMER=9868VZ12},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/5d/b7/din_986_stahl_8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-05},{DAMAX=13.00},{DAMIN=12},{DD=M 12},{DWMIN=16.6},{EMIN=20.03},{H1=13.5},{H1MAX=13.90},{H1MIN=13.10},{H2=22.5},{H2MAX=22.90},{H2MIN=22.10},{MMIN=10.37},{STEIGUNGP=1.75},{R=6,8},{RMAX=7.8},{RMIN=5.8},{SMAX=18},{SMIN=17.73},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
H1MAX
h1 max.
ⁿ/ₐ
H1MIN
h1 min.
ⁿ/ₐ
H2
h2
ⁿ/ₐ
H2MAX
h2 max.
ⁿ/ₐ
H2MIN
h2 min.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
R
r
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9868VZ4
9868VZ4
23-11-07-05
4.60
4
M 4
5.9
7.66
5.6
5.85
5.35
9.6
9.90
9.30
2.90
0.70
2,5
2.7
2.3
7
6.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9868VZ8
9868VZ8
23-11-07-05
8.75
8
M 8
11.6
14.38
8.9
9.25
8.55
14.0
14.35
13.65
6.44
1.25
4,6
5.1
4.1
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9868VZ12
9868VZ12
23-11-07-05
13.00
12
M 12
16.6
20.03
13.5
13.90
13.10
22.5
22.90
22.10
10.37
1.75
6,8
7.8
5.8
18
17.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9868VZ10
9868VZ10
23-11-07-05
10.80
10
M 10
14.6
17.77
10.5
10.90
10.10
18.1
18.50
17.70
8.04
1.50
5,8
6.3
5.3
16
15.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9868VZ16
9868VZ16
23-11-07-05
17.30
16
M 16
22.5
26.75
16.5
16.90
16.10
27.5
27.90
27.10
14.10
2.00
8,8
9.8
7.8
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9868VZ6
9868VZ6
23-11-07-05
6.75
6
M 6
8.9
11.05
7.5
7.85
7.15
12.0
12.35
11.65
4.90
1.00
3,5
4.0
3.0
10
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9868VZ5
9868VZ5
23-11-07-05
5.75
5
M 5
6.9
8.79
6.0
6.25
5.75
10.5
10.85
10.15
4.40
0.80
3
3.5
2.5
8
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 986 - Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non metallic i...
Fabory
13.02.2023
DIN 1587 - Steel 6 AU zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 986 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 3570 A - FN 235 - verzinkt blau - Steel straps, for pipes of NW 20 to 5...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4032 - Steel 5-2 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DIN 986 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 986 - FN 254 - 6, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon domed ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 167 - Prevailing torque type hex domed cap nuts with polyamide insert (D...
Bossard Catalog
26.01.2023
K1648 - Hex nuts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
DIN 917 - FN 187 - rostfrei A2 - Hexagon cap nuts, low form
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
EBHhuss - Cap nuts with collar - Hygienic Usit®
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表