您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SVA - SVA系列带螺栓的滚轮轴承
C&H Bearing
外圈带有“V”形槽的滚轮轴承
SVA系列带螺栓的滚轮轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/t_r_v_g_p/sva/sva.prj},{NB=SVAC38},{PN=SVAC38},{EE=-},{DS=10},{D=38},{C=17},{AT=22.3},{LG=12.0},{B1=2.5},{B2=8},{B3=3},{SW=5},{G=M10},{CW=7290},{C0W=4550},{FP=10200},{F0P=17900},{WEIGHT=0.145},{RN=LV202-38-2Z},{IN=RV38C},{GX=10},{D1=32.300},{C1=1.900},{C2=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
DS
ds
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
AT
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LG
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
SW
[mm]
G
[mm]
CW
[N]
C0W
Cow
[N]
FP
Fr per
[N]
F0P
F0r per
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
RN
型号
ⁿ/ₐ
SVAC22
SVAC22
-
10
22
11
26.5
14.5
8.5
8.5
5.5
3.0
4
3
3
M6
2450
1620
2350
4150
0.028
LV20/7-2Z
SVAE22
SVAE22
1.5
10
22
11
26.5
14.5
8.5
8.5
5.5
3.0
4
3
3
M6
2450
1620
2350
4150
0.028
LV20/7-2Z
SVAC30
SVAC30
-
10
30
14
32.5
18.1
9.0
9.5
8.0
2.5
6
2
4
M8
4490
2700
11000
19800
0.069
LV20/8-2Z
SVAE30
SVAE30
1.5
10
30
14
32.5
18.1
9.0
9.5
8.0
2.5
6
2
4
M8
4490
2700
11000
19800
0.069
LV20/8-2Z
SVAC38
SVAC38
-
10
38
17
42.5
22.3
11.5
11.0
12.0
2.5
8
3
5
M10
7290
4550
10200
17900
0.145
LV202-38-2Z
SVAE38
SVAE38
2
10
38
17
42.5
22.3
11.5
11.0
12.0
2.5
8
3
5
M10
7290
4550
10200
17900
0.145
LV202-38-2Z
SVAC41
SVAC41
-
20
41
20
47.0
28.0
13.0
15.0
13.0
5.0
6
3
6
M12
8180
5100
17200
31500
0.190
LV201-2Z
SVAE41
SVAE41
2
20
41
20
47.0
28.0
13.0
15.0
13.0
5.0
6
3
6
M12
8180
5100
17200
31500
0.190
LV201-2Z
SVAC58
SVAC58
-
20
58
25
59.0
35.0
18.5
16.5
13.0
4.0
11
6
6
M16
16580
9200
47000
86000
0.460
LV203-2Z
SVAE58
SVAE58
2.5
20
58
25
59.0
35.0
18.5
16.5
13.0
4.0
11
6
6
M16
16580
9200
47000
86000
0.460
LV203-2Z
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 安装附件
EMC
24.08.2023
FVBC/FXBC - IOS6431/ISO15552 Standard Cylinder
EMC
06.02.2024
CR - 安装附件
EMC
24.08.2023
FJ-YC - Y 接头(卡扣式)
EMC
21.05.2024
Modèle B2-LFR - Galets à billes pour arbres cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
LV - LV系列V型滚轮
C&H Bearing
09.08.2023
Modèle B2-FR - Galet de guidage en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
MAE-PL-LFR-RF - LFR异型辊筒,不锈钢,带橡胶密封垫圈 2RS
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PL-LFR-ST - LFR型辊筒,钢制,带覆盖垫圈2Z或橡胶密封垫圈2RS
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表