您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
gb t 283 94 nu.prj - 滚动轴承 - 圆柱滚子轴承 - 外形尺寸
Chinese Manufacturers
bearing
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/bearing/gb_t_283_94_nu.prj},{NB=Rolling bearing NU 319 E},{IDNR=},{SE=03},{BC=NU 319 E},{D=95},{D1=200},{B=45},{FW=121.5},{R=3.0},{R1=3.0},{CNSAVOID=},{CNSNN=GB/T 283-1994}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SE
系列
ⁿ/ₐ
BC
轴承代号
ⁿ/ₐ
D
公称内径
[mm]
D1
公称外径
[mm]
B
轴承公称宽度
[mm]
FW
滚子组内径
[mm]
R
min
[mm]
R1
min 2
[mm]
滚动轴承 NU 202 E
02
NU 202 E
15
35
11
19.3
0.6
0.3
滚动轴承 NU 203 E
02
NU 203 E
17
40
12
22.1
0.6
0.3
滚动轴承 NU 204 E
02
NU 204 E
20
47
14
26.5
1.0
0.6
滚动轴承 NU 205 E
02
NU 205 E
25
52
15
31.5
1.0
0.6
滚动轴承 NU 206 E
02
NU 206 E
30
62
16
37.5
1.0
0.6
滚动轴承 NU 207 E
02
NU 207 E
35
72
17
44.0
1.1
0.6
滚动轴承 NU 208 E
02
NU 208 E
40
80
18
49.5
1.1
1.1
滚动轴承 NU 209 E
02
NU 209 E
45
85
19
54.5
1.1
1.1
滚动轴承 NU 210 E
02
NU 210 E
50
90
20
59.5
1.1
1.1
滚动轴承 NU 211 E
02
NU 211 E
55
100
21
66.0
1.5
1.1
滚动轴承 NU 212 E
02
NU 212 E
60
110
22
72.0
1.5
1.5
滚动轴承 NU 213 E
02
NU 213 E
65
120
23
78.5
1.5
1.5
滚动轴承 NU 214 E
02
NU 214 E
70
125
24
83.5
1.5
1.5
滚动轴承 NU 215 E
02
NU 215 E
75
130
25
88.5
1.5
1.5
滚动轴承 NU 216 E
02
NU 216 E
80
140
26
95.3
2.0
2.0
滚动轴承 NU 217 E
02
NU 217 E
85
150
28
100.5
2.0
2.0
滚动轴承 NU 218 E
02
NU 218 E
90
160
30
107.0
2.0
2.0
滚动轴承 NU 219 E
02
NU 219 E
95
170
32
112.5
2.1
2.1
滚动轴承 NU 220 E
02
NU 220 E
100
180
34
119.0
2.1
2.1
滚动轴承 NU 221 E
02
NU 221 E
105
190
36
125.0
2.1
2.1
滚动轴承 NU 222 E
02
NU 222 E
110
200
38
132.5
2.1
2.1
滚动轴承 NU 224 E
02
NU 224 E
120
215
40
143.5
2.1
2.1
滚动轴承 NU 226 E
02
NU 226 E
130
230
40
153.5
3.0
3.0
滚动轴承 NU 228 E
02
NU 228 E
140
250
42
169.0
3.0
3.0
滚动轴承 NU 230 E
02
NU 230 E
150
270
45
182.0
3.0
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QJ type
NTN Corporation
17.10.2023
BBV01 - 圆柱滚子轴承/内圈无挡边/内圈单挡边 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BPS01_25 - 滚子轴承随动器·挡圈型·分离型·圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BDI-50 - Pulley Blocks - Flat Single Sheave
Essentra Components
07.08.2014
GB/T 283-2007-NUP - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-N - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-NUP - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
29.05.2024
BA1_010 - Angular contact ball bearings, super-precision
SKF
29.05.2024
JMVH - 电磁阀
Festo
09.08.2023
Mega CPK Pump 3e - 化工标准泵
KSB
04.03.2024
Section SPA/13 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
BBV03 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边/外圈当挡边/标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ROLLER BEARING 626 – 2RS
FM
21.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表