您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
English
PPSS - CPSFLEX
CP System
CPSFLEX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsflex/ppss.prj},{NB=PPSS-22B:50M},{TYP=PPSS-22},{COLOR=B},{ALPHA=0},{D1=21.7},{D2=28.5},{RSTAT=45.0},{VPE=50},{VER=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Inner DIameter
[mm]
D2
Outer Diameter
[mm]
RSTAT
Bending Radius
[mm]
VPE
[m]
PPSS-07B:50M
PPSS-07
6.4
10.0
15.0
50
PPSS-10B:50M
PPSS-10
9.6
13.0
20.0
50
PPSS-12B:50M
PPSS-12
11.8
15.8
30.0
50
PPSS-16B:50M
PPSS-16
15.9
21.2
40.0
50
PPSS-22B:50M
PPSS-22
21.7
28.5
45.0
50
PPSS-28B:50M
PPSS-28
27.8
34.5
55.0
50
PPSS-36B:30M
PPSS-36
36.0
42.5
60.0
30
PPSS-48B:30M
PPSS-48
46.5
54.5
70.0
30
PPSS-56B:30M
PPSS-56
56.3
67.2
110.0
30
PPSS-70B:10M
PPSS-70
70.0
82.5
160.0
10
PPSS-95B:10M
PPSS-95
91.5
106.0
210.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PNC - CPSFIX
CP System
02.05.2022
FLN - CPSFIX
CP System
02.04.2022
New NFH - CPSFIX
CP System
02.04.2022
SPNC - CPSFIX
CP System
02.05.2022
CPS - CPSFLEX
CP System
23.12.2020
PAH - CPSFLEX
CP System
21.02.2018
PES - CPSFLEX
CP System
09.02.2018
CPSS - CPSFLEX
CP System
09.02.2018
9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
KAISER
21.02.2023
9253-78 - O-range ECON® 2 Two-gang junction box
KAISER
24.02.2023
Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
PWC - CPSFIX
CP System
11.05.2022
PNOC - CPSFIX
CP System
02.05.2022
6550 - Installation cable duct made of aluminium
AGRO
19.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表