您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Ejector pins - hardened - D Typ(e) DIN 1530, 250°C, Material 1.2210
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/d.prj},{NB=EPD2803-200200},{REF=EPD2803-200200},{REFOLD=D 3,2 -200},{L=200},{L11=200},{K=0.5},{D2=4.5},{D1=3.20},{D11=3.20},{V1=176}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length (+2/0)
[mm]
K
Head Thickness (+0.2/0)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
D3
[mm]
EPD2801-000100
EPD2801-000100
100
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000125
EPD2801-000125
125
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000160
EPD2801-000160
160
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000200
EPD2801-000200
200
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000040
EPD2801-000040
40
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000063
EPD2801-000063
63
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000071
EPD2801-000071
71
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-000080
EPD2801-000080
80
0.5
1.8
1.00
1.030
EPD2801-100100
EPD2801-100100
100
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100125
EPD2801-100125
125
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100160
EPD2801-100160
160
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100200
EPD2801-100200
200
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100063
EPD2801-100063
63
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100071
EPD2801-100071
71
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-100080
EPD2801-100080
80
0.5
1.8
1.10
1.130
EPD2801-200100
EPD2801-200100
100
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200125
EPD2801-200125
125
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200160
EPD2801-200160
160
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200200
EPD2801-200200
200
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200063
EPD2801-200063
63
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200071
EPD2801-200071
71
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-200080
EPD2801-200080
80
0.5
2.0
1.20
1.230
EPD2801-250100
EPD2801-250100
100
0.5
2.0
1.25
1.280
EPD2801-250125
EPD2801-250125
125
0.5
2.0
1.25
1.280
EPD2801-250160
EPD2801-250160
160
0.5
2.0
1.25
1.280
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表