您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-135 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_135
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_135/19_135.prj},{NB=emile_maurin_19-1351-76},{REF=19-1351-76},{TYPE=Sans serrure},{D1=30.5},{D2=22.5},{L1MIN=71.3},{L1MAX=81.2},{L2MAX=18},{L3=19.1},{H1=24},{L4=6.4},{L5=35.6},{L6=47},{L7=33},{L8=22},{L9=82.6},{L13=24},{CHARGEMAX=600},{INFOS=INFOTEXTE},{L31=69},{PPATH=19_135_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.2/-0.0
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
+0.2/-0.0
[mm]
H1
+/-1.5
[mm]
CHARGEMAX
[N]
Emile Maurin 19-1351-27
19-1351-27
Sans serrure
30.5
22.5
16.4
32.2
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1351-41
19-1351-41
Sans serrure
30.5
22.5
30.4
46.1
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1351-54
19-1351-54
Sans serrure
30.5
22.5
43.9
59.6
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1351-68
19-1351-68
Sans serrure
30.5
22.5
57.6
73.3
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1351-76
19-1351-76
Sans serrure
30.5
22.5
71.3
81.2
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1353-27
19-1353-27
Cadenassable
30.5
22.5
16.4
32.2
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1353-41
19-1353-41
Cadenassable
30.5
22.5
30.4
46.1
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1353-54
19-1353-54
Cadenassable
30.5
22.5
43.9
59.6
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1353-68
19-1353-68
Cadenassable
30.5
22.5
57.6
73.3
18
19.1
24
600
Emile Maurin 19-1353-76
19-1353-76
Cadenassable
30.5
22.5
71.3
81.2
18
19.1
24
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 19-417 - Loquet à compression inox, à serrage réglable, grande capac...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 37-134 - Paumelle à rampe, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-142 - Loquet à compression à serrage réglable, à poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-797 - Loquet à compression inox - Levier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-741 - Loquet à came - Empreinte carré 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
AMF 151C - Verrou à tige, Convenient
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
Modèle 19-1406 - Loquet à compression zamac - Bouton moleté
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-396 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité, à bou...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-445 - Loquet à compression étanche, à serrage réglable, grande ca...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 232051 - Loquet à came tout inox conception hygiénique
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
Modèle 19-123 - Loquet à came inox - Triangle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表