您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 39-22 2 - Glissière pour charge faible course 100% avec disconnection
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges faibles
39_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charges_faibles/39_22/39_225.prj},{NB=emile_maurin_39-225-450_0},{REF=39-225-450},{L=450},{C=0},{L1=128},{L2=-},{L3=-},{L4=320},{L5=-},{L6=392},{L7=-},{L8=352},{L9=-},{CH=50},{INFOS=INFOTEXTE},{CX=457},{X=0.44726477},{PPATH=39_225_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
L
Longueur glissières
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
CH
Charge maxi par paire
[kg]
Emile Maurin 39-225-250
39-225-250
250
96
-
-
-
-
192
160
-
-
47
Emile Maurin 39-225-300
39-225-300
300
96
-
-
-
-
242
224
-
-
48
Emile Maurin 39-225-350
39-225-350
350
128
-
-
-
-
292
224
-
-
49
Emile Maurin 39-225-400
39-225-400
400
128
-
-
-
-
342
224
320
-
50
Emile Maurin 39-225-450
39-225-450
450
128
-
-
320
-
392
-
352
-
50
Emile Maurin 39-225-500
39-225-500
500
128
-
-
320
-
442
-
416
-
50
Emile Maurin 39-225-550
39-225-550
550
128
-
-
320
416
492
-
352
-
50
Emile Maurin 39-225-600
39-225-600
600
128
224
-
416
-
542
224
352
480
50
Emile Maurin 39-225-650
39-225-650
650
128
224
-
416
544
592
224
352
544
49
Emile Maurin 39-225-700
39-225-700
700
128
224
288
416
544
642
224
-
544
48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 39-040 - Glissière pour charge faible course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-300 - Glissière pour charge faible - course 100% avec disconnexio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-420 - Equerre de montage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
BSPSL - Glissière compacte de précision IKO - Course réduite
HPC
17.02.2022
Modèle B3-055 - Glissière - Course +100% - Avec déconnexion haute résistanc...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle 39-11 - Glissière charge faible course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
07000179000 - Stainless steel telescopic rail with full extension
SToxxparts
31.05.2022
KA 5632 - KA 5632
Hettich
28.06.2024
Modèle B3-19 - Glissière course 100% avec fermeture automatique frontale et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B3-20 - Glissière - Course 100% - Avec déconnexion et blocage 2 posi...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle B3-11 - Glissière - Course +100% - Avec déconnexion frontale - Charg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
GN 1412 - Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking device in ba...
Berger Tools
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表