您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62218 - Wing screw - american type - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62218.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_622186X25_400},{DES=Vis à oreilles forme américaine},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=622186X25},{LODLEVEL=400},{DXL=6X25},{D=M 6},{D1=11.0},{E=33},{H=17.0},{L=25},{DX=6},{M=8.000},{S=8.400},{G=2.500},{D11=4.773},{E1=35.000},{C=9.945},{C1=11.077},{C2=9.010},{DE=17.500},{H1=7.548},{W=212.374},{R=0.477},{R1=25.550},{R2=39.669},{B=3.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
emile_maurin_622184X10
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622184X10
4X10
M 4
7.0
20
10.5
10
emile_maurin_622184X12
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622184X12
4X12
M 4
7.0
20
10.5
12
emile_maurin_622184X16
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622184X16
4X16
M 4
7.0
20
10.5
16
emile_maurin_622184X20
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622184X20
4X20
M 4
7.0
20
10.5
20
emile_maurin_622184X25
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622184X25
4X25
M 4
7.0
20
10.5
25
emile_maurin_622184X30
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622184X30
4X30
M 4
7.0
20
10.5
30
emile_maurin_622185X10
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X10
5X10
M 5
9.0
26
13.0
10
emile_maurin_622185X12
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X12
5X12
M 5
9.0
26
13.0
12
emile_maurin_622185X16
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X16
5X16
M 5
9.0
26
13.0
16
emile_maurin_622185X20
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X20
5X20
M 5
9.0
26
13.0
20
emile_maurin_622185X25
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X25
5X25
M 5
9.0
26
13.0
25
emile_maurin_622185X30
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X30
5X30
M 5
9.0
26
13.0
30
emile_maurin_622185X35
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X35
5X35
M 5
9.0
26
13.0
35
emile_maurin_622185X40
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X40
5X40
M 5
9.0
26
13.0
40
emile_maurin_622185X50
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622185X50
5X50
M 5
9.0
26
13.0
50
emile_maurin_622186X10
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X10
6X10
M 6
11.0
33
17.0
10
emile_maurin_622186X12
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X12
6X12
M 6
11.0
33
17.0
12
emile_maurin_622186X16
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X16
6X16
M 6
11.0
33
17.0
16
emile_maurin_622186X20
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X20
6X20
M 6
11.0
33
17.0
20
emile_maurin_622186X25
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X25
6X25
M 6
11.0
33
17.0
25
emile_maurin_622186X30
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X30
6X30
M 6
11.0
33
17.0
30
emile_maurin_622186X35
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X35
6X35
M 6
11.0
33
17.0
35
emile_maurin_622186X40
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X40
6X40
M 6
11.0
33
17.0
40
emile_maurin_622186X50
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622186X50
6X50
M 6
11.0
33
17.0
50
emile_maurin_622188X16
Vis à oreilles forme amér...
-
-
Inox A2
-
-
-
622188X16
8X16
M 8
12.5
39
20.0
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07199 - Wing screws
norelem
30.05.2024
Reference 62642 - Prevalling torque type lubrificated Hexagon nut plastic i...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62629 - Knurled nut high type DIN 467 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62606 - Wing nut - American type - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 210218 - Wing screws american form - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
23.01.2023
Reference 64606 - Wing nut - American type - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 30101 - Countersunk flat head machine screw cross recess Pozidriv...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 70600 - Plain washer large type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62218 - Wing screw - american type - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 62607 - Hexagon weld nut DIN 929 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
VC.192-A - ELESA-Lobe knobs
Elesa
24.06.2024
VC.192-B - Lobe knobs
Elesa+Ganter
21.06.2024
Reference 62606 - Wing nut - American type - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
DIN 316 - FN 440 - rostfrei A2 - Wing screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表