您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2961.70. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
平导板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_02/2961-70.prj},{NB=2961.70.038.125},{DOC=2961_70_pdf},{FORM=A},{B=38.000},{L=125.000},{E=25.000},{E1=75.000},{E2=0.000},{E3=0.000},{E4=0.000},{ZS=M6x20},{ANZ=2.000},{D2=11.000},{D1=6.600},{T=4.800},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
ZS
Schraube DIN 7984
ⁿ/ₐ
ANZ
螺栓孔数量
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2961.70.018.075
2961.70.018.075
A
18.000
75.000
15.000
45.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.100
84879090
2961.70.018.100
2961.70.018.100
A
18.000
100.000
25.000
50.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.137
84879090
2961.70.018.125
2961.70.018.125
A
18.000
125.000
25.000
75.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.174
84879090
2961.70.018.150
2961.70.018.150
A
18.000
150.000
25.000
100.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.211
84879090
2961.70.028.075
2961.70.028.075
A
28.000
75.000
15.000
45.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.162
84879090
2961.70.028.100
2961.70.028.100
A
28.000
100.000
25.000
50.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.219
84879090
2961.70.028.125
2961.70.028.125
A
28.000
125.000
25.000
75.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.277
84879090
2961.70.028.150
2961.70.028.150
A
28.000
150.000
25.000
100.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.334
84879090
2961.70.035.100
2961.70.035.100
F
35.000
100.000
20.000
60.000
0.000
0.000
0.000
M8x20
2.000
15.000
9.000
6.000
0.265
84879090
2961.70.035.150
2961.70.035.150
F
35.000
150.000
20.000
55.000
55.000
0.000
0.000
M8x20
3.000
15.000
9.000
6.000
0.398
84879090
2961.70.035.200
2961.70.035.200
F
35.000
200.000
20.000
55.000
50.000
55.000
0.000
M8x20
4.000
15.000
9.000
6.000
0.531
84879090
2961.70.035.250
2961.70.035.250
F
35.000
250.000
20.000
70.000
70.000
70.000
0.000
M8x20
4.000
15.000
9.000
6.000
0.674
84879090
2961.70.035.300
2961.70.035.300
F
35.000
300.000
20.000
65.000
65.000
65.000
65.000
M8x20
5.000
15.000
9.000
6.000
0.807
84879090
2961.70.035.350
2961.70.035.350
F
35.000
350.000
20.000
80.000
75.000
75.000
80.000
M8x20
5.000
15.000
9.000
6.000
0.951
84879090
2961.70.038.075
2961.70.038.075
A
38.000
75.000
15.000
45.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.223
84879090
2961.70.038.100
2961.70.038.100
A
38.000
100.000
25.000
50.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.301
84879090
2961.70.038.125
2961.70.038.125
A
38.000
125.000
25.000
75.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.379
84879090
2961.70.038.150
2961.70.038.150
A
38.000
150.000
25.000
100.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.457
84879090
2961.70.048.075
2961.70.048.075
A
48.000
75.000
15.000
45.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.285
84879090
2961.70.048.100
2961.70.048.100
A
48.000
100.000
25.000
50.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.383
84879090
2961.70.048.125
2961.70.048.125
A
48.000
125.000
25.000
75.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.482
84879090
2961.70.048.150
2961.70.048.150
A
48.000
150.000
25.000
100.000
0.000
0.000
0.000
M6x20
2.000
11.000
6.600
4.800
0.580
84879090
2961.70.050.100
2961.70.050.100
F
50.000
100.000
20.000
60.000
0.000
0.000
0.000
M8x20
2.000
15.000
9.000
6.000
0.388
84879090
2961.70.050.150
2961.70.050.150
F
50.000
150.000
20.000
55.000
55.000
0.000
0.000
M8x20
3.000
15.000
9.000
6.000
0.583
84879090
2961.70.050.200
2961.70.050.200
F
50.000
200.000
20.000
55.000
50.000
55.000
0.000
M8x20
4.000
15.000
9.000
6.000
0.777
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表