您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
P 6 - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/wipers/p6_asmtab.prj},{NB=24064910 P6 250 270 18 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24064910},{DD=250.0},{D=270.0},{NUT=0},{H=18.0},{WS=85 FKM K664},{L=10.2},{D1=260.0},{P=10.0},{R2=3.0},{PPATH=p6/p6_asmtpl.prj},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
P
Profile
[mm]
R2
[mm]
24045457 P6 16 24.6 7
24045457
16.0
24.6
7.0
85 FKM K664
5.3
19.0
4.3
1.0
24038859 P6 20 28.6 7
24038859
20.0
28.6
7.0
85 FKM K664
5.3
23.0
4.3
1.0
24138825 P6 24 32.6 7
24138825
24.0
32.6
7.0
85 FKM K664
5.3
27.0
4.3
1.0
24041104 P6 25 33.6 7
24041104
25.0
33.6
7.0
85 FKM K664
5.3
28.0
4.3
1.0
24032459 P6 28 36.6 7
24032459
28.0
36.6
7.0
85 FKM K664
5.3
31.0
4.3
1.0
24040159 P6 30 38.6 7
24040159
30.0
38.6
7.0
85 FKM K664
5.3
33.0
4.3
1.0
24050857 P6 32 40.6 7
24050857
32.0
40.6
7.0
85 FKM K664
5.3
35.0
4.3
1.0
24033859 P6 35 43.6 7
24033859
35.0
43.6
7.0
85 FKM K664
5.3
38.0
4.3
1.0
24044057 P6 42 50.6 7
24044057
42.0
50.6
7.0
85 FKM K664
5.3
45.0
4.3
1.0
24040959 P6 45 53.6 7
24040959
45.0
53.6
7.0
85 FKM K664
5.3
48.0
4.3
1.0
24056947 P6 45 55.6 7
24056947
45.0
55.6
7.0
85 FKM K664
5.3
48.0
5.3
1.0
24036259 P6 50 58.6 7
24036259
50.0
58.6
7.0
85 FKM K664
5.3
53.0
4.3
1.0
24049905 P6 55 65.6 7
24049905
55.0
65.6
7.0
85 FKM K664
5.3
58.0
5.3
1.0
24049005 P6 56 66.6 7
24049005
56.0
66.6
7.0
85 FKM K664
5.3
59.0
5.3
1.0
24038207 P6 60 70.6 7
24038207
60.0
70.6
7.0
85 FKM K664
5.3
63.0
5.3
1.0
24004856 P6 60 75 13
24004856
60.0
75.0
13.0
85 NBR B247
8.2
67.6
7.5
1.5
24040605 P6 63 73.6 7
24040605
63.0
73.6
7.0
85 FKM K664
5.3
66.0
5.3
1.0
24040105 P6 65 75.6 7
24040105
65.0
75.6
7.0
85 FKM K664
5.3
70.0
5.3
1.0
24147620 P6 70 78.6 7
24147620
70.0
78.6
7.0
85 FKM K664
5.3
73.0
4.3
1.0
24046105 P6 70 80.6 7
24046105
70.0
80.6
7.0
85 FKM K664
5.3
73.0
5.3
1.0
24043206 P6 75 87.2 12
24043206
75.0
87.2
12.0
85 FKM K664
7.2
81.0
6.1
1.0
24044959 P6 80 88.6 7
24044959
80.0
88.6
7.0
85 FKM K664
5.3
83.0
4.3
1.0
24032405 P6 80 92.2 12
24032405
80.0
92.2
12.0
85 FKM K664
7.2
86.0
6.1
1.0
24031805 P6 85 97.2 12
24031805
85.0
97.2
12.0
85 FKM K664
7.2
91.0
6.1
1.0
24033905 P6 90 102.2 12
24033905
90.0
102.2
12.0
85 FKM K664
7.2
96.0
6.1
1.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表