您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZQ01FW - 机构安装组件-平行锁块
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/zq01fw.prj},{NB=ZQ01FW-D35},{SC=ZQ01FW},{TYPE=Mechanism installation component parallel lock block},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head cap screw (2 off)},{D=35},{DTOL=+0.06/+0.01},{H1=20},{L=110},{L1=101},{L2=50},{M=M6},{M1=6.000},{HH=15},{DD=6.5},{DD1=12},{DD2=5},{DD2TOL=+0.002/-0.01},{V=15},{F=9.5},{N=16},{H=35},{W=60},{W1=40},{K=10},{S=3±0.3},{SS=3.000},{P=1},{Q=75},{Q1=30},{INFOTFXT=website},{A1=8.500},{B1=10.000},{DJ=2.000},{CW=2.459}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
[mm]
V
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
ZQ01FW-D25
ZQ01FW-D25
ZQ01FW
机构安装组件平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(2个)
25
+0.06/+0.01
20
100
91
50
M6
15
6.5
12
5
+0.002/-0.01
15
9.5
16
35
55
40
10
3±0.3
1
72
30
ZQ01FW-D35
ZQ01FW-D35
ZQ01FW
机构安装组件平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(2个)
35
+0.06/+0.01
20
110
101
50
M6
15
6.5
12
5
+0.002/-0.01
15
9.5
16
35
60
40
10
3±0.3
1
75
30
ZQ01FW-D50
ZQ01FW-D50
ZQ01FW
机构安装组件平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(2个)
50
+0.06/+0.01
25
140
131
65
M6
20
6.5
12
5
+0.002/-0.01
20
10.0
20
40
70
50
10
3±0.3
1
100
45
ZQ01FW-D75
ZQ01FW-D75
ZQ01FW
机构安装组件平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(2个)
75
+0.06/+0.01
30
190
179
80
M8
25
8.5
16
8
+0.002/-0.01
25
13.0
24
50
95
65
15
3±0.3
1
130
50
ZQ01FW-D100
ZQ01FW-D100
ZQ01FW
机构安装组件平行锁块
A6061
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(2个)
100
+0.06/+0.01
35
220
209
90
M8
30
8.5
16
8
+0.002/-0.01
30
15.0
30
60
120
90
15
3±0.3
1
150
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表