您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA02 - 陶瓷轴承·无防尘套·标准型/满球型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca02.prj},{NB=CA02AA-6905},{SC=CA02AA},{MT1=ZrO2},{MT2=ZrO2},{CODE=6905},{D=25},{DD=42},{B=9},{R1=0.3},{DA=27.0},{DAA=29.0},{DDA=40.0},{R=0.30},{WEIGHT=32},{INFOTEXT=website},{Z=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(套圈)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(球体)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(保持架)
ⁿ/ₐ
WD
推荐使用最高温度
ⁿ/ₐ
CODE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1
[mm]
DA
da(min)
[mm]
DAA
da(max)
[mm]
DDA
Da(max)
[mm]
R
r(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
CA02AA-6800
CA02AA-6800
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6800
10
19
5
0.3
12.0
12.5
17.0
0.30
4
CA02AA-6900
CA02AA-6900
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6900
10
22
6
0.3
12.0
13.0
20.0
0.30
7
CA02AA-6000
CA02AA-6000
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6000
10
26
8
0.3
12.0
13.5
24.0
0.30
14
CA02AA-6200
CA02AA-6200
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6200
10
30
9
0.6
14.0
16.0
26.0
0.60
25
CA02AA-6300
CA02AA-6300
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6300
10
35
11
0.6
14.0
16.5
31.0
0.60
40
CA02AA-6801
CA02AA-6801
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6801
12
21
5
0.3
14.0
14.5
19.0
0.30
5
CA02AA-6901
CA02AA-6901
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6901
12
24
6
0.3
14.0
15.0
22.0
0.30
8
CA02AA-6001
CA02AA-6001
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6001
12
28
8
0.3
14.0
16.0
26.0
0.30
17
CA02AA-6201
CA02AA-6201
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6201
12
32
10
0.6
16.0
17.0
28.0
0.60
28
CA02AA-6301
CA02AA-6301
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6301
12
37
12
1.0
17.0
18.0
32.0
1.00
46
CA02AA-6802
CA02AA-6802
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6802
15
24
5
0.3
17.0
17.5
22.0
0.30
5
CA02AA-6902
CA02AA-6902
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6902
15
28
7
0.3
17.0
17.5
26.0
0.30
12
CA02AA-6002
CA02AA-6002
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6002
15
32
9
0.3
17.0
19.0
30.0
0.30
24
CA02AA-6202
CA02AA-6202
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6202
15
35
11
0.6
19.0
20.0
31.0
0.60
35
CA02AA-6302
CA02AA-6302
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6302
15
42
13
1.0
20.0
22.5
37.0
1.00
64
CA02AA-6803
CA02AA-6803
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6803
17
26
5
0.3
19.0
19.5
24.0
0.30
5
CA02AA-6903
CA02AA-6903
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6903
17
30
7
0.3
19.0
20.0
28.0
0.30
13
CA02AA-6003
CA02AA-6003
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6003
17
35
10
0.3
19.0
21.0
33.0
0.30
32
CA02AA-6203
CA02AA-6203
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6203
17
40
12
0.6
21.0
23.0
36.0
0.60
52
CA02AA-6303
CA02AA-6303
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6303
17
47
14
1.0
22.0
25.5
42.0
1.00
87
CA02AA-6804
CA02AA-6804
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6804
20
32
7
0.3
22.0
22.5
30.0
0.30
13
CA02AA-6904
CA02AA-6904
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6904
20
37
9
0.3
22.0
24.0
35.0
0.30
28
CA02AA-6004
CA02AA-6004
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6004
20
42
12
0.6
24.0
26.0
38.0
0.60
52
CA02AA-6204
CA02AA-6204
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6204
20
47
14
1.0
25.0
28.0
42.0
1.00
82
CA02AA-6304
CA02AA-6304
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
6304
20
52
15
1.1
26.5
28.0
45.5
1.00
110
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
Open type
Jtekt North America
13.12.2018
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - 圆柱滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米,内部游隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
QNU - Single row cylindrical roller bearings - Free internal ring
HPC
17.02.2022
BCHA/BCHB/BCHC - 圆柱滚子轴承
上隆SAMLO
27.06.2023
C-BB6___VV,C-BB6___DDU,BB6___VV,BB6___DDU - 深沟滚珠轴承-非接触式橡胶密封圈型·接触式橡胶密封圈型
PRiCi FA
17.10.2023
BBV01 - 圆柱滚子轴承/内圈无挡边/内圈单挡边 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NU
Jtekt North America
13.12.2018
QNJ - Single row cylindrical roller bearings - Single flange on internal ri...
HPC
17.02.2022
NF
JTEKT Corporation(Koyo)
20.09.2019
06411 - 锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
norelem
10.06.2024
BC2_001 - Cylindrical roller bearings, double row
SKF
06.06.2024
BNU - 进口型/标准型 圆柱滚子轴承 NU型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BC1_003 - Cylindrical roller bearings, high capacity
SKF
06.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表