您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA75A - 凸轮轴承随动器用支架·L型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca75a.prj},{NB=CA75AB-d6-h17},{SC=CA75AB},{TYPE=L-type},{MT=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{D=6},{H=17},{H1=[17:35]},{V=8},{L=23},{L1=15},{B=30},{B1=19},{D1=5.3},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
HH
H
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D1
d1
[mm]
CA75AA-d5-h17
CA75AA-d5-h17
CA75AA
L型
S45C
发黑
5
21.5
8
21
13
27
16
5.3
CA75AA-d6-h17
CA75AA-d6-h17
CA75AA
L型
S45C
发黑
6
23.0
8
23
15
30
19
5.3
CA75AA-d8-h20
CA75AA-d8-h20
CA75AA
L型
S45C
发黑
8
27.0
10
25
17
33
22
5.3
CA75AA-d10-h25
CA75AA-d10-h25
CA75AA
L型
S45C
发黑
10
35.0
12
29
20
43
29
6.3
CA75AA-d12-h28
CA75AA-d12-h28
CA75AA
L型
S45C
发黑
12
39.0
12
29
20
48
31
6.3
CA75AB-d5-h17
CA75AB-d5-h17
CA75AB
L型
S45C
无电解镀镍
5
21.5
8
21
13
27
16
5.3
CA75AB-d6-h17
CA75AB-d6-h17
CA75AB
L型
S45C
无电解镀镍
6
23.0
8
23
15
30
19
5.3
CA75AB-d8-h20
CA75AB-d8-h20
CA75AB
L型
S45C
无电解镀镍
8
27.0
10
25
17
33
22
5.3
CA75AB-d10-h25
CA75AB-d10-h25
CA75AB
L型
S45C
无电解镀镍
10
35.0
12
29
20
43
29
6.3
CA75AB-d12-h28
CA75AB-d12-h28
CA75AB
L型
S45C
无电解镀镍
12
39.0
12
29
20
48
31
6.3
CA75AC-d5-h17
CA75AC-d5-h17
CA75AC
L型
SUS304
-
5
21.5
8
21
13
27
16
5.3
CA75AC-d6-h17
CA75AC-d6-h17
CA75AC
L型
SUS304
-
6
23.0
8
23
15
30
19
5.3
CA75AC-d8-h20
CA75AC-d8-h20
CA75AC
L型
SUS304
-
8
27.0
10
25
17
33
22
5.3
CA75AC-d10-h25
CA75AC-d10-h25
CA75AC
L型
SUS304
-
10
35.0
12
29
20
43
29
6.3
CA75AC-d12-h28
CA75AC-d12-h28
CA75AC
L型
SUS304
-
12
39.0
12
29
20
48
31
6.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表