您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ca75cd - 凸轮轴承随动器用支架·台阶型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca75cd.prj},{NB=CA75CD-d8-h40},{SC=CA75CD},{TYPE=Step type},{MT=A5052},{ST=clear anodizing},{DH7=8},{TOL=+0.015~0},{H=40},{HH=[40:80]},{H1=11.5},{H2=7.5},{L=35},{L1=17},{HH1=21},{D=9.0},{V=10},{SPE=M8},{C=12.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH1
H1
[mm]
D
d
[mm]
V
[mm]
SPE
安装螺栓规格
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
CA75CD-d5-h27
CA75CD-d5-h27
CA75CD
台阶型
A5052
本色阳极氧化
5
+0.012~0
8.0
4.5
25
12
15
5.3
7
M5
8.0
7.5
CA75CD-d6-h31
CA75CD-d6-h31
CA75CD
台阶型
A5052
本色阳极氧化
6
+0.012~0
9.0
6.0
28
14
16
6.3
8
M6
8.5
9.0
CA75CD-d8-h40
CA75CD-d8-h40
CA75CD
台阶型
A5052
本色阳极氧化
8
+0.015~0
11.5
7.5
35
17
21
9.0
10
M8
12.0
11.5
CA75CD-d10-h90
CA75CD-d10-h90
CA75CD
台阶型
A5052
本色阳极氧化
10
+0.015~0
14.0
8.0
45
22
26
11.0
12
M10
16.0
56.0
CA75CD-d12-h58
CA75CD-d12-h58
CA75CD
台阶型
A5052
本色阳极氧化
12
+0.018~0
17.0
12.0
49
24
32
13.0
12
M12
17.0
14.0
CA75CD-d16-h79
CA75CD-d16-h79
CA75CD
台阶型
A5052
本色阳极氧化
16
+0.018~0
21.0
14.5
67
32
41
17.0
15
M16
25.0
23.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表