您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BH06Y - 夹具用定位销-带肩精密级-圆形
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh06y.prj},{NB=BH06YK-D10-P4.5-H5-L5},{SC=BH06YK},{TYPE=circular},{TM=SKD11},{HRC=55~62HRC(surface750HV)},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{D1=10},{P=4.5},{H=5},{L=5},{V=12},{Q=13},{R=2.0},{KD=},{PK=},{MC=},{MCZ=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
DG6
g6公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
PKZ
ⁿ/ₐ
BH06YE-D6-P3-H5-L5
BH06YE-D6-P3-H5-L5
BH06YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
0
BH06YE-D8-P3-H5-L5
BH06YE-D8-P3-H5-L5
BH06YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
0
BH06YE-D10-P4.5-H5-L5
BH06YE-D10-P4.5-H5-L5
BH06YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
0
BH06YE-D10T-P4.5-H5-L5
BH06YE-D10T-P4.5-H5-L5
BH06YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
10T
-0.005/-0.014
15
13
2.0
0
BH06YE-D12-P9-H5-L8
BH06YE-D12-P9-H5-L8
BH06YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
0
BH06YE-D16-P13-H5-L10
BH06YE-D16-P13-H5-L10
BH06YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
0
BH06YD-D6-P3-H5-L5
BH06YD-D6-P3-H5-L5
BH06YD
圆形
SCM415
渗碳淬火55~62HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
0
BH06YD-D8-P3-H5-L5
BH06YD-D8-P3-H5-L5
BH06YD
圆形
SCM415
渗碳淬火55~62HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.1
0
BH06YD-D10-P4.5-H5-L5
BH06YD-D10-P4.5-H5-L5
BH06YD
圆形
SCM415
渗碳淬火55~62HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
0
BH06YD-D10T-P4.5-H5-L5
BH06YD-D10T-P4.5-H5-L5
BH06YD
圆形
SCM415
渗碳淬火55~62HRC
-
10T
-0.005/-0.014
15
13
2.0
0
BH06YD-D12-P9-H5-L8
BH06YD-D12-P9-H5-L8
BH06YD
圆形
SCM415
渗碳淬火55~62HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
0
BH06YD-D16-P13-H5-L10
BH06YD-D16-P13-H5-L10
BH06YD
圆形
SCM415
渗碳淬火55~62HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
0
BH06YK-D6-P3-H5-L5
BH06YK-D6-P3-H5-L5
BH06YK
圆形
SKD11
55~62HRC(表面750HV)
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
0
BH06YK-D8-P3-H5-L5
BH06YK-D8-P3-H5-L5
BH06YK
圆形
SKD11
55~62HRC(表面750HV)
无电解镀镍
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
0
BH06YK-D10-P4.5-H5-L5
BH06YK-D10-P4.5-H5-L5
BH06YK
圆形
SKD11
55~62HRC(表面750HV)
无电解镀镍
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
0
BH06YK-D10T-P4.5-H5-L5
BH06YK-D10T-P4.5-H5-L5
BH06YK
圆形
SKD11
55~62HRC(表面750HV)
无电解镀镍
10T
-0.005/-0.014
15
13
2.0
0
BH06YK-D12-P9-H5-L8
BH06YK-D12-P9-H5-L8
BH06YK
圆形
SKD11
55~62HRC(表面750HV)
无电解镀镍
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
0
BH06YK-D16-P13-H5-L10
BH06YK-D16-P13-H5-L10
BH06YK
圆形
SKD11
55~62HRC(表面750HV)
无电解镀镍
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
0
BH06YG-D6-P3-H5-L5
BH06YG-D6-P3-H5-L5
BH06YG
圆形
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
0
BH06YG-D8-P3-H5-L5
BH06YG-D8-P3-H5-L5
BH06YG
圆形
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
0
BH06YG-D10-P4.5-H5-L5
BH06YG-D10-P4.5-H5-L5
BH06YG
圆形
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
0
BH06YG-D10T-P4.5-H5-L5
BH06YG-D10T-P4.5-H5-L5
BH06YG
圆形
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
10T
-0.005/-0.014
15
13
2.0
0
BH06YG-D12-P9-H5-L8
BH06YG-D12-P9-H5-L8
BH06YG
圆形
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
0
BH06YG-D16-P13-H5-L10
BH06YG-D16-P13-H5-L10
BH06YG
圆形
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
0
BH06YJ-D6-P3-H5-L5
BH06YJ-D6-P3-H5-L5
BH06YJ
圆形
SKD11
55~62HRC
TiCN处理
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
04370 - 夹具压板
norelem
30.05.2024
04374 - 夹具压板,带安装支架
norelem
30.05.2024
04371 - 带轴环的绷布机 带加长夹紧钳
norelem
30.05.2024
K0012 - 夹具压板
KIPP
03.06.2024
04364-05 - Schwenkspanner heavy verlängerter Spannweg
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表