您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN02GA - 销钉-绝缘型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn02g.prj},{NB=BN02GA-D9-L30},{SC=BN02GA},{BM=Cloth bakelite},{MC=SUS304},{D=9},{DTO=+0.03/0},{L=30},{DD=4},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
主体材质
ⁿ/ₐ
MC
金属芯
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTO
D公差
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
BN02GA-D6-L8
BN02GA-D6-L8
BN02GA
布类胶木
SUS304
6
+0.03/0
8
3
BN02GA-D6-L10
BN02GA-D6-L10
BN02GA
布类胶木
SUS304
6
+0.03/0
10
3
BN02GA-D6-L15
BN02GA-D6-L15
BN02GA
布类胶木
SUS304
6
+0.03/0
15
3
BN02GA-D6-L20
BN02GA-D6-L20
BN02GA
布类胶木
SUS304
6
+0.03/0
20
3
BN02GA-D6-L25
BN02GA-D6-L25
BN02GA
布类胶木
SUS304
6
+0.03/0
25
3
BN02GA-D6-L30
BN02GA-D6-L30
BN02GA
布类胶木
SUS304
6
+0.03/0
30
3
BN02GA-D6-L35
BN02GA-D6-L35
BN02GA
布类胶木
SUS304
6
+0.03/0
35
3
BN02GA-D6-L40
BN02GA-D6-L40
BN02GA
布类胶木
SUS304
6
+0.03/0
40
3
BN02GA-D8-L10
BN02GA-D8-L10
BN02GA
布类胶木
SUS304
8
+0.03/0
10
4
BN02GA-D8-L15
BN02GA-D8-L15
BN02GA
布类胶木
SUS304
8
+0.03/0
15
4
BN02GA-D8-L20
BN02GA-D8-L20
BN02GA
布类胶木
SUS304
8
+0.03/0
20
4
BN02GA-D8-L25
BN02GA-D8-L25
BN02GA
布类胶木
SUS304
8
+0.03/0
25
4
BN02GA-D8-L30
BN02GA-D8-L30
BN02GA
布类胶木
SUS304
8
+0.03/0
30
4
BN02GA-D8-L35
BN02GA-D8-L35
BN02GA
布类胶木
SUS304
8
+0.03/0
35
4
BN02GA-D8-L40
BN02GA-D8-L40
BN02GA
布类胶木
SUS304
8
+0.03/0
40
4
BN02GA-D9-L15
BN02GA-D9-L15
BN02GA
布类胶木
SUS304
9
+0.03/0
15
4
BN02GA-D9-L20
BN02GA-D9-L20
BN02GA
布类胶木
SUS304
9
+0.03/0
20
4
BN02GA-D9-L25
BN02GA-D9-L25
BN02GA
布类胶木
SUS304
9
+0.03/0
25
4
BN02GA-D9-L30
BN02GA-D9-L30
BN02GA
布类胶木
SUS304
9
+0.03/0
30
4
BN02GA-D9-L35
BN02GA-D9-L35
BN02GA
布类胶木
SUS304
9
+0.03/0
35
4
BN02GA-D9-L40
BN02GA-D9-L40
BN02GA
布类胶木
SUS304
9
+0.03/0
40
4
BN02GA-D9-L45
BN02GA-D9-L45
BN02GA
布类胶木
SUS304
9
+0.03/0
45
4
BN02GA-D9-L50
BN02GA-D9-L50
BN02GA
布类胶木
SUS304
9
+0.03/0
50
4
BN02GA-D10-L15
BN02GA-D10-L15
BN02GA
布类胶木
SUS304
10
+0.03/0
15
5
BN02GA-D10-L20
BN02GA-D10-L20
BN02GA
布类胶木
SUS304
10
+0.03/0
20
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
MHF2-B - Hexagon socket head bolt (Exclusive use)
SMC
10.11.2021
BOLT-MCHD - Attached Bolt
MEDAN
11.01.2023
Fixing bolt - Stainless steel
Rollenbau
27.09.2017
PCHD-BOLT - Attached Bolt
PISCO Korea
25.02.2021
CQSX BOLT - Mounting Bolt For CQSX
SMC
26.09.2023
D SUB short mounting screw M3 for metal
HARTING
14.04.2022
MHF2-B - Hexagon socket head bolt (Exclusive use)
SMC
10.11.2021
CQS BOLT - Mounting Bolt For CQS Without Auto Switch
SMC
28.09.2023
BN 2069 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912; ISO 4762)...
Bossard Catalog
31.10.2023
CQM_BOLT - Mounting Bolt For CQM Without Auto Switch
SMC
28.09.2023
MHF2-B - 内六角螺钉(特殊螺钉)
SMC Corporation
17.06.2024
BOLT - Mounting Bolt For CQS Without Auto Switch
SMC
28.09.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 116 - 8.8, schwarz - Cylinder head screws cap screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表