您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN10J - 磁铁-标准型-径向型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn10j.prj},{NB=BN10JB-D5-L10},{SC=BN10JB},{TOM=Neodymium magnet},{ST=plate with nickel},{HRT=80℃},{D=5},{L=10},{AFN=11.8\{1.2\}},{SFDG=4300~4500},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
AFN
吸附力N{kgf}
[mm]
SFDG
表面磁通密度(G)
ⁿ/ₐ
BN10JB-D5-L5
BN10JB-D5-L5
BN10JB
钕磁铁
镀镍
80℃
5
5
4.9{0.5}
4300~4500
BN10JB-D5-L10
BN10JB-D5-L10
BN10JB
钕磁铁
镀镍
80℃
5
10
11.8{1.2}
4300~4500
BN10JB-D5-L15
BN10JB-D5-L15
BN10JB
钕磁铁
镀镍
80℃
5
15
12.7{1.3}
4300~4500
BN10JB-D10-L15
BN10JB-D10-L15
BN10JB
钕磁铁
镀镍
80℃
10
15
23.5{2.4}
5600~5800
BN10JB-D10-L20
BN10JB-D10-L20
BN10JB
钕磁铁
镀镍
80℃
10
20
35.3{3.6}
5600~5800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RMD - Flat retaining magnets with pass-through hole
Elesa
11.06.2024
09112-10 - 磁铁(带座磁铁) 带内螺纹,材质为 NdFeB,方形,带橡胶保护套
norelem
30.05.2024
BE2KK, ABE2KK, BE2KF, ABE2KF, BE2FF, ABE2FF ,BE2KKL, ABE2KKL, BE2KFL, ABE2K...
Misumi
03.09.2021
MAG-400 - Magnet - Plug
Essentra Components
17.07.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表