您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM16B - 吊形螺栓
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm16b.prj},{NB=BM16BG-M20},{SC=BM16BG},{LX=Hanging bolt},{MAT=SS400},{ST=Galvanized},{EN=1 nut},{M=20},{P=2.50},{W=72},{DD=40},{D=16},{E=40},{H=71},{V=30.0},{A=30},{T=20.5},{INFOTEXT=website},{O1=10.000},{O2=4.000},{O3=-0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
EN
附件
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距P
ⁿ/ₐ
W
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
E
e
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
A
螺帽A
ⁿ/ₐ
T
螺帽T
ⁿ/ₐ
BM16BG-M8
BM16BG-M8
BM16BG
吊形螺栓
SS400
镀锌
1个螺帽
8
1.25
36
20
8
20
36
13.0
13
7.5
BM16BG-M10
BM16BG-M10
BM16BG
吊形螺栓
SS400
镀锌
1个螺帽
10
1.50
45
25
10
25
45
17.0
16
9.3
BM16BG-M12
BM16BG-M12
BM16BG
吊形螺栓
SS400
镀锌
1个螺帽
12
1.75
54
30
12
30
53
20.5
18
12.0
BM16BG-M16
BM16BG-M16
BM16BG
吊形螺栓
SS400
镀锌
1个螺帽
16
2.00
63
35
14
35
62
27.0
24
16.4
BM16BG-M20
BM16BG-M20
BM16BG
吊形螺栓
SS400
镀锌
1个螺帽
20
2.50
72
40
16
40
71
30.0
30
20.5
BM16BU-M8
BM16BU-M8
BM16BU
吊形螺栓
SUS304
-
1个螺帽
8
1.25
36
13
8
20
36
13.0
13
7.5
BM16BU-M10
BM16BU-M10
BM16BU
吊形螺栓
SUS304
-
1个螺帽
10
1.50
45
25
10
25
45
17.0
16
9.3
BM16BU-M12
BM16BU-M12
BM16BU
吊形螺栓
SUS304
-
1个螺帽
12
1.75
54
30
12
30
53
20.5
18
12.0
BM16BU-M16
BM16BU-M16
BM16BU
吊形螺栓
SUS304
-
1个螺帽
16
2.00
63
35
14
35
62
27.0
24
16.4
BM16BU-M20
BM16BU-M20
BM16BU
吊形螺栓
SUS304
-
1个螺帽
20
2.50
72
40
16
40
71
30.0
30
20.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YUG_YWG - 高寿命压缩弹簧·外径基准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DIN580-RINGSCHR-ST - 吊环螺栓 DIN 580,钢 C15E,锻造型
MÄDLER
10.04.2024
TH56R - Hoist rings - rotatable, Standard/Vario
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
EGM - Male lifting eye bolt DIN 580
Pedrotti
29.09.2021
BM41FK - 万向吊点
HEFA
14.06.2024
DIN 582 - Ring nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SHR-33112 - Hoist Rings - Heavy Duty
Essentra Components
07.08.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表