您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA08AA 20-32 - 双联气缸 20-32
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea08aa_20-32_asmtab.prj},{NB=EA08AA-20-10-0},{BORE=20},{MAX=0.7},{MINI=0.05},{EPT=1.05},{A=64},{B=25},{C=62},{D=23},{E=11.5},{G=50},{H=28},{HH=6.00},{J=12.0},{K=12},{L=30},{Z=53.0},{Q=7.75},{QQ=12.5},{R=45.0},{T=9.5},{TT=6.5},{U=8},{XL=45.3},{XH=16.9},{F1=5.000},{F2=0.800},{HH1=6.00},{M1=5.500},{M2=9.500},{M3=5.300},{N1=4.000},{N2=0.700},{N3=6.000},{O11=10.000},{VV1=6.000},{VV2=1.000},{VV3=18.500},{PP1=6.000},{PP2=1.000},{PP3=10.000},{PP4=3.200},{PP5=3.200},{UU1=5.000},{UU2=0.800},{UU3=4.500},{V1=4.000},{V2=0.700},{V3=5.000},{W1=6.000},{W2=1.000},{W3=10.000},{X1=6.000},{X2=1.000},{X3=6.000},{Y1=8.000},{Y2=1.250},{Y3=6.000},{SERIES=EA08AA},{TYPE=Dual cylinder},{BE=sliding bearing},{STROKE=10},{NUMBER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BE
轴承
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
BU
缓冲
ⁿ/ₐ
PT
接管螺纹
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
MAX
最高使用压力Mpa
ⁿ/ₐ
MINI
最低使用压力Mpa
ⁿ/ₐ
EPT
保证耐受压力Mpa
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
PISTON
活塞使用速度
[mm/s]
AR
行程可调范围
ⁿ/ₐ
FEED
给油
ⁿ/ₐ
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O1
[mm]
VV
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
Q
[mm]
QQ
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
PP
ⁿ/ₐ
U
[mm]
UU
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
EA08AA-20-10-0
EA08AA-20-10-0
EA08AA
双联气缸
滑动轴承
双作用
20
垫缓冲
M5
空气
0.7
0.05
1.05
-10~60℃ 不冻结
30~600
0~5
不需要
104.0
80
30
0
64
25
62
23
11.5
2-M5X0.8
50
28
6.00
12.0
12
30
2-Φ5.5通孔,2-Φ9.5沉孔深5.3
2-M4X0.7深6
Φ10
M6X1.0X18.5
53.0
7.75
12.5
45.0
9.5
6.5
M6X1.0
8
4-M5X0.8深4.5
8-M4X0.7深5
2-M6X1.0深10
M6X1.0X12
M8X1.25X6
EA08AA-25-10-0
EA08AA-25-10-0
EA08AA
双联气缸
滑动轴承
双作用
25
垫缓冲
Rc1/8
空气
0.7
0.05
1.05
-10~60℃ 不冻结
30~700
0~5
不需要
106.0
82
30
0
80
30
78
28
14.0
2-M6X1.0
60
35
6.00
12.0
12
30
2-Φ6.9通孔,2-Φ11沉孔深6.3
2-M5X0.8深7.5
Φ12
M6X1.0X18.5
64.0
8.50
15.0
46.0
13.0
9.0
M6X1.0
9
4-Rc1/8深6.5
8-M5X0.8深7.5
2-M8X1.25深12
M6X1.0X14
M8X1.25X6
EA08AA-32-10-0
EA08AA-32-10-0
EA08AA
双联气缸
滑动轴承
双作用
32
垫缓冲
Rc1/8
空气
0.7
0.05
1.05
-10~60℃ 不冻结
30~600
0~5
不需要
122.0
92
40
0
98
38
96
36
18.0
2-M6X1.0
75
44
8.00
16.0
14
30
2-Φ6.9通孔,2-Φ11沉孔深6.3
2-M5X0.8深7.5
Φ16
M8X1.25X23
76.0
9.00
19.0
56.0
20.0
11.5
M8X1.25
10
4-Rc1/8深6.5
8-M5X0.8深7.5
2-M8X1.25深12
M8X1.25X16
M10X1.5X8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EA08BA - 双联气缸·标准型·全系列内置磁石·缸径10~32
HEFA
14.06.2024
CXS - 双联气缸/基本型
SMC Corporation
26.06.2024
CXSM - 双联气缸/带润滑保持机能
SMC Corporation
26.06.2024
CXS2 - 双联气缸/基本型
SMC Corporation
01.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表