您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA10EA - 气爪-两爪·标准型-支点开闭型
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea10ea_asmtab.prj},{NB=EA10EA-16-0},{SC=EA10EA},{TYPE=Fulcrum open close type · standard type},{AM=Double action},{BORE=16},{CXKGSL=0},{KBJD=-10~30},{JGKJ=M5},{JCLJ=0.39},{FLUID=air},{OPR=0.25~0.6},{TEMPERATURE=-10~60℃},{CFJD=±0.01},{ZGSYPL=180},{GY=not required},{ZL=91},{A=M4},{B=6.5},{A1=M4},{B1=8},{A2=M4},{B2=8},{C=17},{CT=+0.043/0},{D=1.5},{E=16},{E1=7.0},{E2=4.0},{E3=3.5},{MB=16.0},{M=10.7},{W=24},{CA=16},{VM=22.6},{P=62.5},{P1=44.6},{P2=16.2},{P3=3.9},{V=23.6},{V1=15},{V2=5.8},{V3=6.2},{V4=22},{V5=30.6},{T=13.0},{GH=7.0},{PA=18.3},{Q1=8.0},{G=M5},{F=M5},{K=M3},{S=3.4},{INFOTEXT=website},{QQ1=13.5},{A22=4},{MM1=14.6},{GF1=5},{PPATH=ea10ea/assemblies/ea10ea_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
KBJD
开闭角度(°)(两侧)
ⁿ/ₐ
JGKJ
接管口径
ⁿ/ₐ
JCLJ
夹持力矩N,压力0.5MPa
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
OPR
使用压力范围
[MPa]
TEMPERATURE
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
CFJD
重复精度
ⁿ/ₐ
ZGSYPL
最高使用频率
[c.p.m]
GY
给油
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[g]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
A2
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
C
[mm]
CT
C公差
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
MB
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
CA
[mm]
VM
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
V4
[mm]
V5
[mm]
T
[mm]
GH
[mm]
PA
[mm]
Q1
[mm]
G
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S
[mm]
EA10EA-10-0
EA10EA-10-0
EA10EA
支点开闭型·标准型
双作用
10
-10~30
M3
0.10
空气
0.25~0.6
-10~60℃
±0.01
180
不需要
39
M3
6.0
M3
5
M3
6
11
+0.043/0
1.5
12
5.7
3.0
2.0
11.4
8.8
16
10
17.2
52.4
38.6
12.8
2.8
16.4
12
5.4
6.2
18
23.0
10.4
7.2
18.8
6.4
M3
M3
M2.5
2.6
EA10EA-16-0
EA10EA-16-0
EA10EA
支点开闭型·标准型
双作用
16
-10~30
M5
0.39
空气
0.25~0.6
-10~60℃
±0.01
180
不需要
91
M4
6.5
M4
8
M4
8
17
+0.043/0
1.5
16
7.0
4.0
3.5
16.0
10.7
24
16
22.6
62.5
44.6
16.2
3.9
23.6
15
5.8
6.2
22
30.6
13.0
7.0
18.3
8.0
M5
M5
M3
3.4
EA10EA-20-0
EA10EA-20-0
EA10EA
支点开闭型·标准型
双作用
20
-10~30
M5
0.70
空气
0.25~0.6
-10~60℃
±0.01
180
不需要
180
M5
8.0
M5
10
M5
10
21
+0.052/0
1.5
20
9.0
5.2
4.0
18.6
15.7
30
20
28.0
78.7
55.2
21.7
4.5
27.6
18
9.0
6.2
32
42.0
15.0
7.5
22.2
10.0
M5
M5
M4
4.3
EA10EA-25-0
EA10EA-25-0
EA10EA
支点开闭型·标准型
双作用
25
-10~30
M5
1.36
空气
0.25~0.6
-10~60℃
±0.01
180
不需要
311
M6
10.0
M6
12
M6
12
26
+0.052/0
1.5
27
12.0
8.0
5.0
22.0
19.3
36
25
37.5
92.0
60.4
25.8
4.6
33.6
22
11.5
6.2
40
52.0
20.0
7.7
23.5
12.0
M5
M5
M5
5.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MHC2 - 支点开闭型气爪 标准型
SMC Corporation
17.06.2024
EA10AA - 气爪-平行开闭型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表