您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
带O形圈的六角盲塞
Hugro
配件
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/zubehoer/blindstopfen_547_10_547_13.prj},{NB=HUGRO 547.36.10},{ARTNR=547.36.10},{G=Pg 36},{NDM=47.000},{P=1.588},{SW=50},{H=15.0},{GL=8.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{ORING=NBR},{VERS=2.000},{ZTN=74199990},{GPS=0.086}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
扳手尺寸
[mm]
H
[mm]
GL
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ORING
O型圈
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 547.15.10
547.15.10
M12x1.5
14
7.5
5.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.005
HUGRO 547.17.10
547.17.10
M16x1.5
18
8.0
5.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.008
HUGRO 547.20.10
547.20.10
M20x1.5
22
9.5
6.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.013
HUGRO 547.25.10
547.25.10
M25x1.5
28
11.0
7.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.025
HUGRO 547.32.10
547.32.10
M32x1.5
35
12.0
8.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.056
HUGRO 547.40.10
547.40.10
M40x1.5
44
13.0
8.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.079
HUGRO 547.50.10
547.50.10
M50x1.5
54
15.0
9.0
镀镍黄铜
NBR
74122000
0.140
HUGRO 547.63.10
547.63.10
M63x1.5
67
16.0
10.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.197
HUGRO 547.72.10
547.72.10
M72x2
80
24.0
8.0
镀镍黄铜
NBR
74122000
3.333
HUGRO 547.74.10
547.74.10
M75x1.5
90
24.0
8.0
镀镍黄铜
NBR
74122000
45.400
HUGRO 547.8A.10
547.8A.10
M80x2
90
24.0
8.0
镀镍黄铜
NBR
74122000
0.420
HUGRO 547.07.10
547.07.10
Pg 7
14
8.0
5.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.005
HUGRO 547.09.10
547.09.10
Pg 9
17
9.0
6.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.011
HUGRO 547.11.10
547.11.10
Pg 11
20
9.0
6.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.009
HUGRO 547.13.10
547.13.10
Pg 13.5
22
9.5
6.5
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.011
HUGRO 547.16.10
547.16.10
Pg 16
24
9.5
6.5
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.018
HUGRO 547.21.10
547.21.10
Pg 21
30
11.0
7.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.025
HUGRO 547.29.10
547.29.10
Pg 29
40
12.0
8.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.051
HUGRO 547.36.10
547.36.10
Pg 36
50
15.0
8.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.086
HUGRO 547.42.10
547.42.10
Pg 42
60
16.0
10.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.132
HUGRO 547.48.10
547.48.10
Pg 48
65
16.0
10.0
镀镍黄铜
NBR
74199990
0.181
HUGRO 547.15.13
547.15.13
M12x1.5
14
7.5
5.0
镀镍黄铜
FPM
74199990
0.005
HUGRO 547.17.13
547.17.13
M16x1.5
18
8.0
5.0
镀镍黄铜
FPM
74199990
0.017
HUGRO 547.20.13
547.20.13
M20x1.5
22
9.5
6.0
镀镍黄铜
FPM
74199990
0.013
HUGRO 547.25.13
547.25.13
M25x1.5
28
11.0
7.0
镀镍黄铜
FPM
74199990
0.052
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
锁紧螺母 - 黄铜,带 PG、英寸和公制螺纹
Hugro
23.12.2021
六角盲塞
Hugro
23.12.2021
锁紧螺母 - 不锈钢螺纹, PG和公制
Hugro
23.12.2021
黄铜六角盲塞 Ex e II
Hugro
23.12.2021
Polystyrol Blindstopfen - Polystyrol
Hugro
23.12.2021
盲塞 Ex d IIC - 镀镍黄铜锁紧螺旋塞Ex d IIC
Hugro
23.12.2021
塑料盲塞/螺旋塞 Ex e II
Hugro
23.12.2021
法兰角(公制,三孔) - 带3xM内螺纹的锌压铸法兰
Hugro
23.12.2021
缩减器Ex e II
Hugro
23.12.2021
Progress-T und Progress-P - 带 PG 和公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
法兰角 (Pg, 三孔 - 带 3xPG内螺纹的锌压铸法兰
Hugro
23.12.2021
SKINTOP-KS (Pg) - 带抗弯螺旋和 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
WAZU - 塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
通用 90°管接头(公制,锁紧螺母) - 压铸镀镍锁紧螺母,公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表