您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
HG140B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.140
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg140b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_HG140B15D27_K-_0-N/A_(H 763 0 0 N/A N/A)},{TYPE=HG140B},{NOT=15},{NOTX=15.000},{DP=213.79},{DO=236},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDMAX=89.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=127.0},{BDMAX=127.000},{BL=63.0},{BLMAX=63.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG140B10D27
HG140B
10
143.84
163
118.44
118.44
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B11D27
HG140B
11
157.78
178
132.38
130.77
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B12D27
HG140B
12
171.74
193
146.34
146.34
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B13D27
HG140B
13
185.74
207
160.34
158.99
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B14D27
HG140B
14
199.76
221
174.36
174.36
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B15D27
HG140B
15
213.79
236
188.39
187.22
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B16D27
HG140B
16
227.84
250
202.44
202.44
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B17D27
HG140B
17
241.91
264
216.51
215.48
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B18D27
HG140B
18
255.98
279
230.58
230.58
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B19D27
HG140B
19
270.06
293
244.66
243.74
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B20D27
HG140B
20
284.15
307
258.75
258.75
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140B21D27
HG140B
21
298.24
322
272.84
272.01
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK140B/NK140C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK140B/NK140C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
140A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG140A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
140A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
标准型
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
HG140A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS50A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
2082B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG120-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG140-2A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
エンプラアイドラースプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表