您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
60SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/sd_type/60sd.prj},{NB=60SD19D18_()},{TYPE=60SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=115.74},{DO=126},{MATC=},{SD=18},{SURFT=},{BD=94},{BL=50},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
60SD10D13
60SD
10
61.65
70
49.74
49.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD11D13
60SD
11
67.62
76
55.71
55.02
11.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD12D13
60SD
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD13D16
60SD
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD14D16
60SD
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD15D16
60SD
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD16D16
60SD
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD17D16
60SD
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD18D18
60SD
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD19D18
60SD
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD20D18
60SD
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD21D18
60SD
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD22D18
60SD
22
133.86
144
121.95
121.95
11.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD23D20
60SD
23
139.90
150
127.99
127.66
11.7
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD24D20
60SD
24
145.95
156
134.04
134.04
11.7
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD25D20
60SD
25
151.99
162
140.08
139.78
11.7
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD26D20
60SD
26
158.04
168
146.13
146.13
11.7
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD27D20
60SD
27
164.09
174
152.18
151.90
11.7
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD28D20
60SD
28
170.14
180
158.23
158.23
11.7
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD29D20
60SD
29
176.20
187
164.29
164.03
11.7
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60SD30D20
60SD
30
182.25
193
170.34
170.34
11.7
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表