您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Trapezgewindemutter - Einbaufertige Flanschmutter ( EFM ), aus Rotguss, Gewinde nach DIN ISO 103
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindemutter Flanschmutter
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindemutter_flanschmutter/trapezgewindemutter_flanschmutter_efm.prj},{NB=Trapezgewindemutter, Einbaufertige Flanschmutter EFM, Gewinde nach DIN ISO 103 EFM-50x8-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=EFM-50x8-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=50x8},{D=110.0},{D1=72},{L=97.0},{L1=18},{L2=10},{LK=90},{B=11},{NDM=50.000},{P=8.000},{CNSMASSEXACT=2.80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STG
Steigend
ⁿ/ₐ
AG
Anzahl Gewindegänge
[mm]
DS
D x Steigung
ⁿ/ₐ
D
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
L1
Abmessungen
[mm]
L2
Abmessungen
[mm]
LK
Abmessungen
[mm]
B
Abmessungen
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-12x3-RH
RH rechtssteigend
1
12x3
48.8
28
28.0
12
8
38
6
0.24
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-16x2-RH
RH rechtssteigend
1
16x2
48.0
28
44.0
12
8
38
6
0.28
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-16x4-RH
RH rechtssteigend
1
16x4
48.0
28
44.0
12
8
38
6
0.28
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-18x4-RH
RH rechtssteigend
1
18x4
48.0
28
44.0
12
8
38
6
0.26
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-20x2-RH
RH rechtssteigend
1
20x2
55.0
32
44.0
12
8
45
7
0.35
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-20x4-RH
RH rechtssteigend
1
20x4
55.0
32
44.0
12
8
45
7
0.35
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-24x5-RH
RH rechtssteigend
1
24x5
55.0
32
44.0
12
8
45
7
0.30
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-30x4-RH
RH rechtssteigend
1
30x4
62.0
38
46.0
14
8
50
7
0.40
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-30x6-RH
RH rechtssteigend
1
30x6
62.0
38
46.0
14
8
50
7
0.42
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-32x6-RH
RH rechtssteigend
1
32x6
62.0
38
46.0
14
8
50
7
0.38
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-36x6-RH
RH rechtssteigend
1
36x6
70.0
45
59.0
16
10
58
7
0.64
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-40x7-RH
RH rechtssteigend
1
40x7
95.0
63
73.0
16
10
78
9
1.82
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-50x8-RH
RH rechtssteigend
1
50x8
110.0
72
97.0
18
10
90
11
2.80
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-60x9-RH
RH rechtssteigend
1
60x9
125.0
85
99.0
20
10
105
11
3.85
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-12x3-LH
LH linkssteigend
1
12x3
48.8
28
28.0
12
8
38
6
0.24
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-16x2-LH
LH linkssteigend
1
16x2
48.0
28
44.0
12
8
38
6
0.28
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-16x4-LH
LH linkssteigend
1
16x4
48.0
28
44.0
12
8
38
6
0.28
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-18x4-LH
LH linkssteigend
1
18x4
48.0
28
44.0
12
8
38
6
0.26
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-20x2-LH
LH linkssteigend
1
20x2
55.0
32
44.0
12
8
45
7
0.35
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-20x4-LH
LH linkssteigend
1
20x4
55.0
32
44.0
12
8
45
7
0.35
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-24x5-LH
LH linkssteigend
1
24x5
55.0
32
44.0
12
8
45
7
0.30
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-30x6-LH
LH linkssteigend
1
30x6
62.0
38
46.0
14
8
50
7
0.42
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-32x6-LH
LH linkssteigend
1
32x6
62.0
38
46.0
14
8
50
7
0.38
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-36x6-LH
LH linkssteigend
1
36x6
70.0
45
59.0
16
10
58
7
0.64
Trapezgewindemutter, Einb...
EFM-40x7-LH
LH linkssteigend
1
40x7
95.0
63
73.0
16
10
78
9
1.82
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Trapezoidal thread spindles TSR - Trapezoidal thread spindles TSR, accordin...
Ketten Fuchs
22.09.2021
MAE-WB-GWL-AL - Shaft Block GWL universal use, low-cost type
MÄDLER
26.04.2024
Trapezoidal Nut, EFM short - Trapezoidal nuts, EFM short, short-install fla...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Trapezoidal thread spindles stainless VATS - Trapezoidal thread spindles st...
Ketten Fuchs
22.09.2021
MAE-WB-GWLE-AL - Shaft Block GWLE universal use, European Dimensions
MÄDLER
26.04.2024
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, flange nut backlash Adjustable SEF, thr...
Ketten Fuchs
27.06.2022
MTSRN - Nuts for 30 Degree Trapezoidal Screw Threads - High Load Flanged Re...
Misumi
29.05.2023
A02.03 Form 2 - Special cable strip for welding stud coarse threaded T 5
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form H - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
17.06.2022
Washers - LFW
OILES CORPORATION
15.04.2019
D13.02 Form 1 - Upholstery clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D09.01 - CANOE CLIP POM 130 COLOURLESS
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D03.01 Form 1 - Scrivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D02.01 - Impact rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表