您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0226 - 管型把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06942.prj},{NB=K0226.600101},{BESTKIPP=K0226.600101},{FORM=A},{AUSF=mit Schraubenkopfeinsatz},{TYP=A},{A=600},{B=80},{D=Ø 11},{H=90},{L=650},{TRAG=1000},{GEW=1.3070},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245126699},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径/螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0226.300101
K0226.300101
A
带螺栓头嵌入件
300
80
Ø 11
90
350
1000
0.8531
Yes
73269086
4059245126613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.350101
K0226.350101
A
带螺栓头嵌入件
350
80
Ø 11
90
400
1000
0.9213
Yes
73269086
4059245126637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.400101
K0226.400101
A
带螺栓头嵌入件
400
80
Ø 11
90
450
1000
1.0390
Yes
73269086
4059245126651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.500101
K0226.500101
A
带螺栓头嵌入件
500
80
Ø 11
90
550
1000
1.1800
Yes
73269086
4059245126675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.600101
K0226.600101
A
带螺栓头嵌入件
600
80
Ø 11
90
650
1000
1.3070
Yes
73269086
4059245126699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.300102
K0226.300102
B
螺套
300
80
M 10
90
350
1000
0.8131
Yes
73269086
4059245126620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.350102
K0226.350102
B
螺套
350
80
M 10
90
400
1000
0.8719
Yes
73269086
4059245126644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.400102
K0226.400102
B
螺套
400
80
M 10
90
450
1000
1.0000
Yes
73269086
4059245126668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.500102
K0226.500102
B
螺套
500
80
M 10
90
550
1000
1.0800
Yes
73269086
4059245126682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0226.600102
K0226.600102
B
螺套
600
80
M 10
90
650
1000
1.3010
Yes
73269086
4059245126705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0043 - 弹片搭扣
KIPP
27.05.2024
K0227 - 不锈钢管型把手
KIPP
27.05.2024
K0209 - 管型把手
KIPP
27.05.2024
K0228 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K1018 - 可调式管型把手
KIPP
27.05.2024
K0248 - 滚花旋钮
KIPP
27.05.2024
K0527 - 旋转锁销,带分级舌簧
KIPP
27.05.2024
K0180 - T 型把手
KIPP
27.05.2024
K0565 - 磁铁(带座磁铁),带钻孔,材质为 NdFeB,带橡胶保护套
KIPP
27.05.2024
K0549 - 磁铁(带座磁铁),带螺纹,材质为永磁铁氧体
KIPP
27.05.2024
K0193 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K1083 - 三角旋钮
KIPP
27.05.2024
K0779 - 符合人体工学的夹紧把手
KIPP
27.05.2024
K0178 - 锁柄
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表