您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1794 - 可探测金属的塑料十字手柄 带突出钢衬套
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06174_4.prj},{NB=K1794.1432063175X25},{D1=32},{D2=13.5},{H=22},{H2=12.0},{H3=9.5},{GEW=0.0350},{EAN=4059245602346},{NDM=6},{XA=5},{XB=40.000},{XC=2.000},{XD=1.500},{XE=15.500},{XF=0.50},{XG=0.500},{XH=0.500},{XI=21.500},{XJ=11.100},{XK=2.800},{XL=0.800},{XM=0.000},{XN=25.000},{BESTKIPP=K1794.1432063175X25},{FORM=L},{FGK=schwarzgrau RAL 7021},{D=M6},{T=-},{L=25},{ZULZERT=FDA + EU10/2011},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FGK
主体 颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
高度
[mm]
L
长度
[mm]
ZULZERT
Zulassung / Zertifikal
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1794.1425053175
K1794.1425053175
K
黑色 RAL 7021
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
9
-
FDA + EU10/2011
0.0095
Yes
73181600
4059245602193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1432063175
K1794.1432063175
K
黑色 RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
12
-
FDA + EU10/2011
0.0222
Yes
73181600
4059245602209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1440063175
K1794.1440063175
K
黑色 RAL 7021
M6
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
FDA + EU10/2011
0.0271
Yes
73181600
4059245602216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1440083175
K1794.1440083175
K
黑色 RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
FDA + EU10/2011
0.0248
Yes
73181600
4059245602223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1450083175
K1794.1450083175
K
黑色 RAL 7021
M8
50
19.0
32
18.0
12.0
17
-
FDA + EU10/2011
0.0691
Yes
73181600
4059245602230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1450103175
K1794.1450103175
K
黑色 RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
17
15
FDA + EU10/2011
0.0614
Yes
73181600
4059245602247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1425053175X10
K1794.1425053175X10
L
黑色 RAL 7021
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
10
FDA + EU10/2011
0.0196
Yes
73181520
4059245602285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1425053175X15
K1794.1425053175X15
L
黑色 RAL 7021
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
15
FDA + EU10/2011
0.0202
Yes
73181520
4059245602292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1425053175X20
K1794.1425053175X20
L
黑色 RAL 7021
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0207
Yes
73181520
4059245602308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1432063175X10
K1794.1432063175X10
L
黑色 RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
10
FDA + EU10/2011
0.0326
Yes
73181520
4059245602315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1432063175X15
K1794.1432063175X15
L
黑色 RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
15
FDA + EU10/2011
0.0333
Yes
73181520
4059245602322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1432063175X20
K1794.1432063175X20
L
黑色 RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
20
FDA + EU10/2011
0.0342
Yes
73181520
4059245602339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1432063175X25
K1794.1432063175X25
L
黑色 RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
25
FDA + EU10/2011
0.0350
Yes
73181520
4059245602346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1432063175X30
K1794.1432063175X30
L
黑色 RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
30
FDA + EU10/2011
0.0359
Yes
73181520
4059245602353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1440083175X15
K1794.1440083175X15
L
黑色 RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
15
FDA + EU10/2011
0.0356
Yes
73181520
4059245602360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1440083175X20
K1794.1440083175X20
L
黑色 RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0371
Yes
73181520
4059245602377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1440083175X25
K1794.1440083175X25
L
黑色 RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
25
FDA + EU10/2011
0.0386
Yes
73181520
4059245602384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1440083175X30
K1794.1440083175X30
L
黑色 RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
30
FDA + EU10/2011
0.0401
Yes
73181520
4059245602391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1440083175X40
K1794.1440083175X40
L
黑色 RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
40
FDA + EU10/2011
0.0432
Yes
73181520
4059245602407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1440083175X50
K1794.1440083175X50
L
黑色 RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
50
FDA + EU10/2011
0.0463
Yes
73181520
4059245602414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1450103175X20
K1794.1450103175X20
L
黑色 RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0838
Yes
73181520
4059245602421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1450103175X25
K1794.1450103175X25
L
黑色 RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
25
FDA + EU10/2011
0.0862
Yes
73181520
4059245602438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1450103175X30
K1794.1450103175X30
L
黑色 RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
30
FDA + EU10/2011
0.0887
Yes
73181520
4059245602445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1450103175X40
K1794.1450103175X40
L
黑色 RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
40
FDA + EU10/2011
0.0938
Yes
73181520
4059245602452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1450103175X50
K1794.1450103175X50
L
黑色 RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
50
FDA + EU10/2011
0.0986
Yes
73181520
4059245602469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0155 - 星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0087 - 重型推杆夹钳,带手柄
KIPP
27.05.2024
K1794 - 塑料十字手柄 带突出钢衬套
KIPP
27.05.2024
K0148 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
27.05.2024
07161 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
norelem
30.05.2024
CFD. - 铰链
Elesa+Ganter
28.03.2024
K0146 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表