您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06460.prj},{NB=K0122.308184X20},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{L=20},{ZZ=22},{GEW=0.1457},{EAN=4059245779123},{XA=15.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TAB3=1},{W4=2.070},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{TYP3=1},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{BESTKIPP=K0122.308184X20},{MATERIAL=Zink},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
mm
[mm]
D1
mm
[mm]
D2
mm
[mm]
H
mm
[mm]
H1
mm
[mm]
H2
mm
[mm]
H3
mm
[mm]
H4
mm
[mm]
A
mm
[mm]
A1
mm
[mm]
B
mm
[mm]
L
mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
kg
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FARBE1
颜色
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0122.0041X10
K0122.0041X10
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
10
16
0.0320
Yes
73181520
4059245088041
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041X15
K0122.0041X15
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
15
16
0.0324
Yes
73181520
4059245088058
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041X20
K0122.0041X20
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
20
16
0.0327
Yes
73181520
4059245088065
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041X25
K0122.0041X25
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
25
16
0.0328
Yes
73181520
4059245088072
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041X30
K0122.0041X30
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
30
16
0.0343
Yes
73181520
4059245088089
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041X35
K0122.0041X35
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
35
16
0.0308
Yes
73181520
4059245088096
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041X40
K0122.0041X40
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
40
16
0.0353
Yes
73181520
4059245088102
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041X45
K0122.0041X45
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
45
16
0.0348
Yes
73181520
4059245088119
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041X50
K0122.0041X50
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
50
16
0.0349
Yes
73181520
4059245088126
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X10
K0122.0051X10
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
10
16
0.0324
Yes
73181520
4059245088492
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X15
K0122.0051X15
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
15
16
0.0331
Yes
73181520
4059245088508
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X20
K0122.0051X20
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
20
16
0.0345
Yes
73181520
4059245088515
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X25
K0122.0051X25
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
25
16
0.0342
Yes
73181520
4059245088522
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X30
K0122.0051X30
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
30
16
0.0349
Yes
73181520
4059245088539
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X35
K0122.0051X35
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
35
16
0.0354
Yes
73181520
4059245088546
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X40
K0122.0051X40
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
40
16
0.0363
Yes
73181520
4059245088553
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X45
K0122.0051X45
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
45
16
0.0377
Yes
73181520
4059245088560
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051X50
K0122.0051X50
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
50
16
0.0373
Yes
73181520
4059245088577
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051X10
K0122.1051X10
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
10
16
0.0356
Yes
73181520
4059245088942
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051X15
K0122.1051X15
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
15
16
0.0360
Yes
73181520
4059245088959
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051X20
K0122.1051X20
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
20
16
0.0366
Yes
73181520
4059245088966
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051X25
K0122.1051X25
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
25
16
0.0374
Yes
73181520
4059245088973
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051X30
K0122.1051X30
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
30
16
0.0379
Yes
73181520
4059245088980
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051X35
K0122.1051X35
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
35
16
0.0388
Yes
73181520
4059245088997
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051X40
K0122.1051X40
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
40
16
0.0390
Yes
73181520
4059245089000
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0253 - 球形把手
KIPP
27.05.2024
K0173 - 沉孔垫圈
KIPP
27.05.2024
K0309 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
KIPP
27.05.2024
K0172 - 锥形把手
KIPP
27.05.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
KIPP
11.06.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制
KIPP
11.06.2024
K0245 - 锁紧柱塞,带五星把手
KIPP
11.06.2024
K0170 - 转动把手
KIPP
27.05.2024
K0163 - 铝制手轮盘,类似于 DIN 950
KIPP
27.05.2024
K0168 - 转动手柄 DIN 98,E 型,钢制
KIPP
27.05.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0169 - 转动手柄 DIN 98,E 型,铝制
KIPP
27.05.2024
K0637 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表