您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1531 - 弯板,单面宽 带栅格孔
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01251_1.prj},{NB=K1531.212805280},{B=525},{B2=115},{B3=320},{D=12},{APASSX=0.0},{D3X=0.0},{H=800},{H1=45},{H2=75},{F=0.0},{G=0.0},{L=800},{L2=640},{L8=50},{L9=0},{TN=0},{N=0},{N1=240},{NL=15},{NL1=14},{GEW=477.000},{XA=500.0},{XB=45.0},{XC=12.5},{XD=15.0},{XE=18.0},{XF=25.0},{XG=25.0},{XH=0.3},{NDM=0.0},{KDM=13.835},{ST=2.00},{NDM1=16.0},{KDM1=18.376},{ST1=2.00},{XI=45},{NDM2=24},{KDM2=13.835},{ST2=2.00},{XJ=110},{XK=110},{XL=10},{XM=50},{XN=200},{XO=210},{XP=250},{XR=115},{XS=422.500},{XT=175.000},{XU=65},{XV=585},{XW=117.500},{BESTKIPP=K1531.212805280},{FORM=B},{D1=M12},{D3=-},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245492312},{FILTER=KIPP,},{ZGT=Rasterbohrung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
D
Passbohrungen Rastersystem
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
H
总高度
[mm]
H1
总高度
[mm]
H2
总高度
[mm]
L
总宽度
[mm]
L2
总宽度
[mm]
L8
总宽度
[mm]
N1
格栅孔数量
ⁿ/ₐ
NL
Reihen in X-Richtung
ⁿ/ₐ
NL1
Reihen in Y-Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1531.212302230
K1531.212302230
B
220
90
100
12
M12
300
30
75
300
250
40
30
5
4
57.000
Yes
84662020
4059245492275
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.212402840
K1531.212402840
B
280
90
160
12
M12
400
30
75
400
320
40
56
7
6
87.000
Yes
84662020
4059245492282
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.212503450
K1531.212503450
B
340
90
200
12
M12
500
35
75
500
400
50
90
9
8
173.000
Yes
84662020
4059245492299
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.212634363
K1531.212634363
B
435
100
250
12
M12
630
40
40
630
500
50
144
11
11
300.000
Yes
84662020
4059245492305
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.212805280
K1531.212805280
B
525
115
320
12
M12
800
45
75
800
640
50
240
15
14
477.000
Yes
84662020
4059245492312
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.216302230
K1531.216302230
B
220
90
100
16
M16
300
30
75
300
250
40
30
5
4
46.000
Yes
84662020
4059245492329
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.216402840
K1531.216402840
B
280
90
160
16
M16
400
30
75
400
320
40
56
7
6
85.000
Yes
84662020
4059245492336
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.216503450
K1531.216503450
B
340
90
200
16
M16
500
35
75
500
400
50
90
9
8
170.000
Yes
84662020
4059245492343
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.216634363
K1531.216634363
B
435
100
250
16
M16
630
40
40
630
500
50
144
11
11
295.000
Yes
84662020
4059245492350
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.216805280
K1531.216805280
B
525
115
320
16
M16
800
45
75
800
640
50
240
15
14
470.000
Yes
84662020
4059245492367
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表