您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1094 - Locating pins with internal thread
KIPP USA
Locating Components
Support elements, locating elements, stop elements
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/aufnahmebolzen/support_elements_locating_elememts_stop_elements/02025.prj},{NB=K1094.320},{BESTKIPPUSA=K1094.320},{AUSF=lang},{FORM=B},{B=0.0},{D1=20},{D2=14},{H=35.5},{H1=14.0},{H2=19.5},{G=M5},{R=6.0},{T=10},{TX=10.000},{GEW=0.0819},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245254040},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=5.0},{XA=2.9},{XB=2.0},{XC=13.4},{XD=3.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
thread
[mm]
R
Radius
[mm]
T
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1094.205
K1094.205
short
B
0.0
5
3
8.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0010
Yes
4059245520268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.206
K1094.206
short
B
0.0
6
4
10.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0019
Yes
4059245520275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.208
K1094.208
short
B
0.0
8
6
11.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0042
Yes
4059245253951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.210
K1094.210
short
B
0.0
10
7
13.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0075
Yes
4059245253968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.212
K1094.212
short
B
0.0
12
8
16.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0120
Yes
4059245253975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.216
K1094.216
short
B
0.0
16
12
20.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0319
Yes
4059245253982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.220
K1094.220
short
B
0.0
20
14
25.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0570
Yes
4059245253999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.305
K1094.305
long
B
0.0
5
3
10.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0013
Yes
4059245520282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.306
K1094.306
long
B
0.0
6
4
12.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0024
Yes
4059245520299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.308
K1094.308
long
B
0.0
8
6
17.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0065
Yes
4059245254002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.310
K1094.310
long
B
0.0
10
7
21.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0124
Yes
4059245254019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.312
K1094.312
long
B
0.0
12
8
24.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0189
Yes
4059245254026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.316
K1094.316
long
B
0.0
16
12
29.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0461
Yes
4059245254033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.320
K1094.320
long
B
0.0
20
14
35.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0819
Yes
4059245254040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.405
K1094.405
short
C
1.0
5
3
8.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0009
Yes
4059245520305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.406
K1094.406
short
C
1.0
6
4
10.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0018
Yes
4059245520312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.408
K1094.408
short
C
2.5
8
6
11.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0037
Yes
4059245254057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.410
K1094.410
short
C
3.0
10
7
13.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0064
Yes
4059245254064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.412
K1094.412
short
C
3.5
12
8
16.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0102
Yes
4059245254071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.416
K1094.416
short
C
5.0
16
12
20.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0286
Yes
4059245254088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.420
K1094.420
short
C
6.0
20
14
25.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0499
Yes
4059245254095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.505
K1094.505
long
C
1.0
5
3
10.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0011
Yes
4059245520329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.506
K1094.506
long
C
1.0
6
4
12.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0021
Yes
4059245520336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.508
K1094.508
long
C
2.5
8
6
17.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0053
Yes
4059245254101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.510
K1094.510
long
C
3.0
10
7
21.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0099
Yes
4059245254118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1095 - Locating bushes for locating pins
KIPP USA
05.06.2024
K1094 - Locating pins with internal thread
KIPP
27.05.2024
K0792 - Ball lock pins with high shear strength
KIPP
27.05.2024
EH 22400. - Locating Bushings with flange, for ball lock pins and socket pi...
Halder
22.12.2022
K0296 - Feet with threaded pin to DIN 6320 (edition 1971)
KIPP USA
05.06.2024
B0181 - Locating pins with internal thread
Blohm
03.06.2024
M12, series 713, Automation Technology - Sensors and Actuators - female cab...
binder
13.05.2022
PLUG M12-F 8 POLOS / A-COD
HARTING
14.04.2022
1401097 - SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH XL PB
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
GTF - Plastic Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
EH 22700. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, ball protected against rota...
Halder
22.12.2022
K0295 - Rest pads with positioning pin
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表