您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0039 - Wedge clamps jaw face smooth or serrated
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04524_1_asmtab.prj},{NB=K0039.1216},{BESTKIPPUSA=K0039.1216},{AUSF=Spannfläche glatt},{AMIN=55.0},{AMAX=62.0},{B=48},{C=29},{E=4.0},{D=M 16 x 60},{SPANNK=50},{ADREH=210},{GEW=1.9270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245032761},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{GEWINDE=M 16},{LAENGE=60},{XF=22.0},{XO=33.0},{TYP1=4},{TYP=2},{TYP4=8},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04524_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AMIN
length min.
[mm]
AMAX
Length max.
[mm]
B
width
[mm]
C
height
[mm]
E
height
[mm]
D
DIN 6912
ⁿ/ₐ
SPANNK
Clamping force ca.
[kN]
ADREH
tightening torque MA
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0039.1108
K0039.1108
Spannfläche glatt
30.5
33.5
24
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0734
Yes
4059245032693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1110
K0039.1110
Spannfläche glatt
32.0
37.0
28
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1143
Yes
4059245032709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1112
K0039.1112
Spannfläche glatt
44.0
49.5
30
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.1950
Yes
4059245032716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1116
K0039.1116
Spannfläche glatt
55.0
62.0
40
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.4291
Yes
4059245032723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1208
K0039.1208
Spannfläche glatt
30.5
33.5
30
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0935
Yes
4059245032730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1210
K0039.1210
Spannfläche glatt
32.0
37.0
38
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1580
Yes
4059245032747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1212
K0039.1212
Spannfläche glatt
44.0
49.5
48
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.3208
Yes
4059245032754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1216
K0039.1216
Spannfläche glatt
55.0
62.0
48
29
4.0
M 16 x 60
50
210
1.9270
Yes
4059245032761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2108
K0039.2108
Spannfläche geriffelt
30.5
33.5
24
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0710
Yes
4059245032778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2110
K0039.2110
Spannfläche geriffelt
32.0
37.0
28
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1118
Yes
4059245032785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2112
K0039.2112
Spannfläche geriffelt
44.0
49.5
30
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.1906
Yes
4059245032792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2116
K0039.2116
Spannfläche geriffelt
55.0
62.0
40
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.4315
Yes
4059245032808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2208
K0039.2208
Spannfläche geriffelt
30.5
33.5
30
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0890
Yes
4059245032815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2210
K0039.2210
Spannfläche geriffelt
32.0
37.0
38
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1547
Yes
4059245032822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2212
K0039.2212
Spannfläche geriffelt
44.0
49.5
48
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.3160
Yes
4059245032839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2216
K0039.2216
Spannfläche geriffelt
55.0
62.0
48
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.5071
Yes
4059245032846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1745 - Wedge clamps with fixed jaw
KIPP
27.05.2024
K0039 - Wedge clamps jaw face smooth or serrated
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表