您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
MULTISERT® - Threaded inserts without head diameter
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
MULTISERT®
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/multisert/gewinaetze.prj},{NB=KVT 001M4},{BZC=001M4},{D=M4},{L=8.50},{DD=5.40-5.90},{W=2.50},{D1=10.9},{T=8.6},{NDM=4.000},{DD1=5.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
0/-0.25
[mm]
DD
[mm]
W
min.
[mm]
D1
min.
[mm]
T
min.
[mm]
KVT 001M2
001M2
M2
4.20
3.00-3.30
1.35
6.0
4.3
KVT 002M2
002M2
M2
3.10
3.00-3.30
1.35
6.0
3.2
KVT 001M2,5
001M2,5
M2.5
5.20
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 002M2,5
002M2,5
M2.5
4.10
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 001M3
001M3
M3
5.20
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 002M3
002M3
M3
4.10
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 001M3,5
001M3,5
M3.5
7.00
4.60-5.00
2.25
9.5
7.2
KVT 002M3,5
002M3,5
M3.5
4.10
4.60-5.00
2.25
9.5
4.2
KVT 001M4
001M4
M4
8.50
5.40-5.90
2.50
10.9
8.6
KVT 002M4
002M4
M4
5.60
5.40-5.90
2.50
10.9
5.8
KVT 001M5
001M5
M5
10.10
6.00-6.50
2.85
12.2
10.2
KVT 002M5
002M5
M5
6.60
6.00-6.50
2.85
12.2
6.8
KVT 001M6
001M6
M6
12.30
7.70-8.20
3.20
14.6
12.5
KVT 002M6
002M6
M6
7.70
7.70-8.20
3.20
14.6
7.9
KVT 001M8
001M8
M8
13.80
10.20-10.60
4.25
19.1
14.0
KVT 002M8
002M8
M8
8.30
10.20-10.60
4.25
19.1
8.9
KVT 001M10
001M10
M10
16.10
12.50-13.00
5.10
23.2
16.3
KVT 002M10
002M10
M10
10.50
12.50-13.00
5.10
23.2
10.7
KVT 001M12
001M12
M12
16.10
15.00-15.40
5.20
25.8
16.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表