您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
LEH-K-K-6-25 - Lineareinheit für horizontalen Einbau mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD模型選擇
{mader/lineareinheiten/leh_k_k_6_25_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LEH-K-K-6-25-200-H-NSI (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LEH-K-K-6-25-200-H-NSI},{ARTNR=215183},{HUB=0},{HMAX1=200.000},{A=470},{B=104},{C=100.5},{D=81.5},{E=72},{F=38.5},{G=12},{H=48},{I=31},{J=49.5},{K=M16x0.75},{L=13},{M=75},{N=58},{O=M5},{P=Ø10},{Q=Ø6.4},{R=2.1},{S=20},{T=40},{U=Ø10.5},{V=11},{W=M6},{X=81.5},{Y=11.75},{Z=82},{A1=16.75},{B1=6},{C1=99},{PPATH=leh_k_k_6_25/leh_k_k_6_25_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
±0.02
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
±0.02
[mm]
O
Thread
ⁿ/ₐ
P
k7
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
Thread
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
Z
±0.02
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
MADER Linear unit LEH-K-K...
LEH-K-K-6-25-100-H-NSI
235746
370
104
100.5
81.5
72
38.5
12
48
31
49.5
M16x0.75
13
75
58
M5
Ø10
Ø6.4
2.1
20
40
Ø10.5
11
M6
81.5
11.75
82
16.75
6
99
MADER Linear unit LEH-K-K...
LEH-K-K-6-25-200-H-NSI
215183
470
104
100.5
81.5
72
38.5
12
48
31
49.5
M16x0.75
13
75
58
M5
Ø10
Ø6.4
2.1
20
40
Ø10.5
11
M6
81.5
11.75
82
16.75
6
99
MADER Linear unit LEH-K-K...
LEH-K-K-6-25-300-H-NSI
215184
570
104
100.5
81.5
72
38.5
12
48
31
49.5
M16x0.75
13
75
58
M5
Ø10
Ø6.4
2.1
20
40
Ø10.5
11
M6
81.5
11.75
82
16.75
6
99
MADER Linear unit LEH-K-K...
LEH-K-K-6-25-400-H-NSI
215185
670
104
100.5
81.5
72
38.5
12
48
31
49.5
M16x0.75
13
75
58
M5
Ø10
Ø6.4
2.1
20
40
Ø10.5
11
M6
81.5
11.75
82
16.75
6
99
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TYPE34-K2P - Knife edge
MAKITECH
10.03.2022
ISO 3 plate A-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
TYPE34-RG2P - Roller edge
MAKITECH
10.03.2022
Aluminum 76 - Aluminum Series Cylinders
American Cylinder
12.04.2022
ISO 3 plate Q-C3 - Plate
Mandelli
09.04.2018
HZF 160 - Hydraulikzylinder mit äußerer Führung
AHP Merkle
31.03.2024
LE-K-GL-6-12 - Lineareinheit mit Gleitlagerführung
Mader
16.03.2023
ISO 2 plate D-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
RSE-P1-4 - Teller für Rundschalteinheit
Mader
09.03.2022
TYPE34-NS1 - Narrow width
MAKITECH
10.03.2022
ISO 2 plate A-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
WZ4026 - Cylindrical bushing for ball guiding
Mandelli
09.04.2018
LS-K-KU-4-8 - Linearschlitten für kleine Einbauräume mit Kugelumlaufführung
Mader
16.03.2023
VW-4/6/9-90 - Verbindungswinkel zur rechtwinkligen Verbindung
Mader
09.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表