您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6335-E-GG - 横拉手 DIN 6335 GG
MÄDLER
驱动元件
控制单元
十字把手
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/kreuzgriffe/kreuzgriffe_din6335_gg.prj},{NB=66025000},{ARTNR=66025000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss},{AUSF=E: mit Gewinde-Sackloch},{D1=50},{D2=M10},{D4=18},{H1=34},{H3=20},{T1=18},{GEW=105},{DD2=10},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H3
h3
[mm]
T1
t1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66023200
66023200
灰铸铁
灰铸铁
E:带螺纹盲孔
32
M6
12
21
10
12
30
83024900
66024000
66024000
灰铸铁
灰铸铁
E:带螺纹盲孔
40
M8
14
26
14
15
49
83024900
66025000
66025000
灰铸铁
灰铸铁
E:带螺纹盲孔
50
M10
18
34
20
18
105
83024900
66026300
66026300
灰铸铁
灰铸铁
E:带螺纹盲孔
63
M12
20
42
25
22
170
83024900
66028000
66028000
灰铸铁
灰铸铁
E:带螺纹盲孔
80
M16
25
52
30
28
350
83024900
66029800
66029800
灰铸铁
灰铸铁
E:带螺纹盲孔
100
M20
32
65
38
36
715
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表