您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-STL-UCPA-GG - UCPA型球座,材料为灰铸铁
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形浮动块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/k-stl_ucpa.prj},{NB=62532500},{ARTNR=62532500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss, Lagereinsatz: Wälzlagerstahl, Schmierung: Wälzlagerfett},{BZ=UCPA 205},{D=25},{H=36.5},{A=84},{E=56},{B=38},{S=M10},{G=12},{W=72},{C=15},{BI=34.1},{N=14.3},{TZC=14.0},{TZC0=7.9},{ATZ=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl},{GEW=0.75},{TN=geh_ucpa_25},{SS=10},{LD=52},{LBE=17},{LBE2=17.000},{LDR=24.58},{R=1.80},{W1=10.50},{W2=9.50},{B1=32.88},{B2=74.00},{DL1=71.0},{DL2=57.2},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{VB=8.5},{BB=30.0},{BBT=1.2},{BB2=34.4},{PPATH=k_stl_ucpa_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
内孔
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S
s
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
C
c
[mm]
BI
璧人
[mm]
N
n
[mm]
TZC
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
[kN]
TZC0
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
[kN]
ATZ
轴向额定载荷
[kN]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62531200
62531200
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 201
12
30.2
76
52
40
M10
11
62
13
31.0
12.7
12.8
6.7
Die axiale Tragzahl beträ...
0.61
84832000
62531500
62531500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 202
15
30.2
76
52
40
M10
11
62
13
31.0
12.7
12.8
6.7
Die axiale Tragzahl beträ...
0.59
84832000
62531700
62531700
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 203
17
30.2
76
52
40
M10
11
62
13
31.0
12.7
12.8
6.7
Die axiale Tragzahl beträ...
0.58
84832000
62532000
62532000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 204
20
30.2
76
52
40
M10
11
62
13
31.0
12.7
12.8
6.7
Die axiale Tragzahl beträ...
0.56
84832000
62532500
62532500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 205
25
36.5
84
56
38
M10
12
72
15
34.1
14.3
14.0
7.9
Die axiale Tragzahl beträ...
0.75
84832000
62533000
62533000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 206
30
42.9
94
66
48
M14
13
84
18
38.1
15.9
19.5
11.4
Die axiale Tragzahl beträ...
1.11
84832000
62533500
62533500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 207
35
47.6
109
80
48
M14
13
95
20
42.9
17.5
25.7
15.2
Die axiale Tragzahl beträ...
1.51
84832000
62534000
62534000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 208
40
49.2
116
84
54
M14
13
100
20
49.2
19.0
29.5
18.1
Die axiale Tragzahl beträ...
1.79
84832000
62534500
62534500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA209
45
54.2
120
90
60
M14
13
108
25
49.2
19.0
31.7
20.7
Die axiale Tragzahl beträ...
2.16
84832000
62535000
62535000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCPA 210
50
57.2
130
94
60
M16
14
116
25
51.6
19.0
35.1
23.2
Die axiale Tragzahl beträ...
2.65
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M4-B40-C45-HRC54 - 单侧带轮毂的正齿轮,C45钢,齿部感应淬火,模块4
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-UCP-GG - 球座轴承UCP,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-UCFL-GG - 球形法兰轴承UCFL,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-UCF-GG - 球形法兰轴承UCF,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-UCFC-GG - 球形法兰轴承UCFC,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
DIN950-GG-B/A-N/A - DIN 950型辐条式手轮,带光滑轮缘和斜臂
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-KP - 压铸锌合金球座KP,轻型系列
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-2:1-RF - 不锈钢制成的直齿锥齿轮,比率为2:1
MÄDLER
26.04.2024
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
AYP_002HC_HH_HY - Y-bearing short base plummer block units
SKF
06.06.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-SSBPP-RF - 球形浮动块SSBPP(钢板,两件式),不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-TUCP-WS - 球基座轴承TUCP,白色塑料,带不锈钢轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SLE-EF-LOSLS-BR - 用于非定位轴承一侧的EF型浮动块单元,抛光
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表