您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN70852-NUTMU-STVZ - DIN 70852型开槽螺母,材料为镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmu_din_70852_stvz.prj},{NB=65388515-M40 x 1,5},{ARTNR=65388515},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Härteklasse 17 H},{HW=Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. },{AUSF=Nutmutter DIN 70852},{D1=M40 x 1,5},{D2=56},{D3=49},{B=8},{BB=7.0},{TMIN=3.8},{X=0.04},{ANZ=4},{GEW=63},{DD1=40},{P=1.5},{R1=0.3},{R2=1.0},{CTN=73181699}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - h12
[mm]
D3
d3
[mm]
B
B - h11
[mm]
BB
b
[mm]
TMIN
t min.
[mm]
X
x
[mm]
ANZ
凹槽的数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65388501
65388501
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M10 x 1
20
16
5
4.5
1.8
0.04
4
7
73181699
65388502
65388502
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M12 x 1,5
22
18
6
4.5
1.8
0.04
4
10
73181699
65388503
65388503
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M14 x 1,5
24
20
6
4.5
1.8
0.04
4
11
73181699
65388504
65388504
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M16 x 1,5
28
23
6
5.5
2.3
0.04
4
16
73181699
65388505
65388505
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M18 x 1,5
30
25
6
5.5
2.3
0.04
4
17
73181699
65388506
65388506
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M20 x 1,5
32
27
6
5.5
2.3
0.04
4
19
73181699
65388507
65388507
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M22 x 1,5
36
30
7
6.5
2.8
0.04
4
28
73181699
65388508
65388508
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M24 x 1,5
38
32
7
6.5
2.8
0.04
4
30
73181699
65388509
65388509
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M26 x 1,5
40
34
7
6.5
2.8
0.04
4
32
73181699
65388510
65388510
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M28 x 1,5
42
36
7
6.5
2.8
0.04
4
35
73181699
65388511
65388511
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M30 x 1,5
44
38
7
6.5
2.8
0.04
4
37
73181699
65388512
65388512
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M32 x 1,5
48
41
8
7.0
3.3
0.04
4
52
73181699
65388513
65388513
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M35 x 1,5
50
43
8
7.0
3.3
0.04
4
51
73181699
65388514
65388514
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M38 x 1,5
54
47
8
7.0
3.3
0.04
4
60
73181699
65388515
65388515
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M40 x 1,5
56
49
8
7.0
3.8
0.04
4
63
73181699
65388516
65388516
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M42 x 1,5
60
52
8
8.0
3.8
0.04
4
75
73181699
65388517
65388517
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M45 x 1,5
62
54
8
8.0
3.8
0.04
6
70
73181699
65388518
65388518
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M48 x 1,5
65
57
8
8.0
3.8
0.04
6
75
73181699
65388519
65388519
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M50 x 1,5
68
60
8
8.0
3.8
0.04
6
84
73181699
65388520
65388520
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M52 x 1,5
70
62
8
8.0
3.8
0.05
6
88
73181699
65388521
65388521
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M55 x 1,5
75
67
8
8.0
3.8
0.05
6
106
73181699
65388522
65388522
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M60 x 1,5
80
71
9
11.0
4.3
0.05
6
123
73181699
65388523
65388523
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M65 x 1,5
85
76
9
11.0
4.3
0.05
6
132
73181699
65388524
65388524
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M70 x 1,5
90
81
9
11.0
4.3
0.05
6
142
73181699
65388525
65388525
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M75 x 1,5
95
86
10
11.0
4.3
0.05
6
169
73181699
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表