您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1-MN-B6.5-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽6.5mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块1,0
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_1/m1_zb-6_5mm_mn.prj},{NB=21303600},{ARTNR=21303600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1},{Z=36},{B=6.5},{DA=38},{D=36},{NL=6},{ND=15},{BH7=5},{MD=1.67},{GEW=57},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
21301000
21301000
Stal
钢C45
1
10
6.5
12
10
6
8
4
0.16
5
84839089
21301200
21301200
Stal
钢C45
1
12
6.5
14
12
6
10
4
0.19
8
84839089
21301400
21301400
Stal
钢C45
1
14
6.5
16
14
6
10
5
0.24
9
84839089
21301500
21301500
Stal
钢C45
1
15
6.5
17
15
6
10
5
0.27
11
84839089
21301600
21301600
Stal
钢C45
1
16
6.5
18
16
6
12
5
0.30
13
84839089
21301700
21301700
Stal
钢C45
1
17
6.5
19
17
6
12
5
0.32
14
84839089
21301800
21301800
Stal
钢C45
1
18
6.5
20
18
6
15
5
0.35
19
84839089
21302000
21302000
Stal
钢C45
1
20
6.5
22
20
6
15
5
0.43
22
84839089
21302200
21302200
Stal
钢C45
1
22
6.5
24
22
6
15
5
0.54
25
84839089
21302400
21302400
Stal
钢C45
1
24
6.5
26
24
6
15
5
0.68
28
84839089
21302500
21302500
Stal
钢C45
1
25
6.5
27
25
6
15
5
0.73
30
84839089
21302800
21302800
Stal
钢C45
1
28
6.5
30
28
6
15
5
0.95
37
84839089
21303000
21303000
Stal
钢C45
1
30
6.5
32
30
6
15
5
1.11
41
84839089
21303200
21303200
Stal
钢C45
1
32
6.5
34
32
6
15
5
1.30
46
84839089
21303500
21303500
Stal
钢C45
1
35
6.5
37
35
6
15
5
1.57
54
84839089
21303600
21303600
Stal
钢C45
1
36
6.5
38
36
6
15
5
1.67
57
84839089
21304000
21304000
Stal
钢C45
1
40
6.5
42
40
6
18
6
2.13
71
84839089
21304200
21304200
Stal
钢C45
1
42
6.5
44
42
6
18
6
2.38
78
84839089
21304500
21304500
Stal
钢C45
1
45
6.5
47
45
6
18
6
2.77
88
84839089
21304800
21304800
Stal
钢C45
1
48
6.5
50
48
8
18
6
3.20
103
84839089
21305000
21305000
Stal
钢C45
1
50
6.5
52
50
8
18
6
3.51
111
84839089
21305400
21305400
Stal
钢C45
1
54
6.5
56
54
8
18
6
4.19
127
84839089
21306000
21306000
Stal
钢C45
1
60
6.5
62
60
8
18
6
5.32
155
84839089
21306400
21306400
Stal
钢C45
1
64
6.5
66
64
8
18
6
6.16
174
84839089
21306500
21306500
Stal
钢C45
1
65
6.5
67
65
8
18
8
6.37
175
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M1-MN-B10-C45 - 由C45钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-ON-B10-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-MS58 - 黄铜正齿轮MS58,一侧有轮毂,模块1
MÄDLER
25.04.2024
MAE-HS-1-GG-RE-GEFRÄST - 铣削的钢制空心螺钉,单程右旋
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M0.7-MN-B5-ST - 钢制正齿轮(11SMNPb30),一侧有轮毂,模数0.7,齿宽5毫米
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STZR-M0.5-MN-B4-ST - 钢制正齿轮(11SMNPb30),一侧有轮毂,模数0.5,齿宽4mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-IZK-M1-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-MN-B15-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽15mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - 架子由特殊处理的光亮钢C45K制成,模块0.5至10
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M2.5-MN-B20-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数2.5,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
Cylindrical gears module 6 with hardened teeth - Cylindrical gears with har...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-STZR-M2-MN-B16-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽16mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-M1-M6-C45-BR-ECO - C45钢架,模块1至6,经济系列
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-SV-M1-MN-B10-ST - 11SMnPb30+SH钢制螺旋正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
25.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表