您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F5-14 - Support concave élastique type MM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_14.prj},{NB=michaud_chailly_F5-14-57-44},{REF=F5-14-57-44},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=57},{D3=25},{H1=44},{H2=20},{COM=40},{COM1=5.0},{CIS=7.0},{CIS1=5.0},{HH=4.400},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-14.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression ecrasement
[mm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[daN]
CIS1
Cisaillement déflexion
[mm]
HH
[mm]
Michaud Chailly F5-14-20-...
F5-14-20-19
M6
6.000
4.773
20
14
19
15
12
2.5
3.0
5.0
1.900
Michaud Chailly F5-14-40-...
F5-14-40-28
M10
10.000
8.160
40
20
28
25
30
5.0
2.5
4.5
2.800
Michaud Chailly F5-14-57-...
F5-14-57-44
M8
8.000
6.466
57
25
44
20
40
5.0
7.0
5.0
4.400
Michaud Chailly F5-14-57-...
F5-14-57-45
M8
8.000
6.466
57
35
44
20
75
5.0
12.0
6.0
4.400
Michaud Chailly F5-14-60-...
F5-14-60-60
M10
10.000
8.160
60
50
60
25
150
7.8
30.0
10.0
6.000
Michaud Chailly F5-14-80-...
F5-14-80-70
M14
14.000
11.546
80
70
70
35
300
9.5
55.0
9.0
7.000
Michaud Chailly F5-14-95-...
F5-14-95-76
M16
16.000
13.546
95
80
76
42
400
9.5
70.0
7.8
7.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F5-100 - Support cylindrique élastique type MM acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-10 - Support cylindrique élastique type MM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-11 - Support cylindrique élastique type MF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 35-240 - Plot antivibratoire mâle-mâle, acier, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle F2-32 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F72-AB-D - Eléments oscillants AB-D
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C2-253 - Ebauche pleine autolubrifiante cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R3-32-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique avec ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C5-12 - Palier tôle applique avec coussinet autolubrifiant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-36 - Bague d'arrêt fendue à serrage rapide
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C4-11 - Coussinet lisse autolubrifiant cylindrique en polymère
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-16 - Support conique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表