您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
17 滑台
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
中精度商品
29.05.2023
BBA - 滑台附件 - 组装板 -
29.05.2023
CMH6.5, CMHN6.5, CMHD6.5, CMHDN6.5, CMH13, CMHN13, CMH25, CMHN25 - 经济型 微分头
21.09.2022
C-XMBS - 经济型 X轴 电动滑台
22.09.2022
C-XYMBS - 经济型 XY轴 电动滑台
22.09.2022
C-ZMBS - 经济型 Z轴 电动滑台
22.09.2022
DSGFWG - XY轴滑台-左右对称使用滑台:GFWG
30.06.2021
DSXYEG - XY轴滑台-左右对称使用滑台:XYEG
30.06.2021
DSXYSGB, DSXYSCG - 高精度 - - XY轴直线式滚珠 - - 左右对称使用/省空间用 -
02.06.2021
E-GMPBG - 经济型 电动测角仪 - 滚珠丝杠型 单轴 -
23.10.2023
E-GMPBWG - 经济型 电动测角仪 - 滚珠丝杠型 双轴 -
23.10.2023
E-GMPG - 经济型 电动测角仪 - 滚珠丝杠型 单轴 -
21.04.2023
E-GMPWG - 经济型 电动测角仪 - 滚珠丝杠型 双轴 -
20.09.2023
E-RMBG - 经济型 电动旋转滑台 - 滚珠丝杠型 -
21.04.2023
E-RMPG - 经济型 电动旋转滑台 - 蜗轮蜗杆型 -
21.04.2023
E-XPG - 经济型 X轴手动滑台 - 交叉滚子导轨型 -
29.05.2023
E-XSG - 经济型 X轴手动滑台 - 直线滚珠导轨型 -
29.05.2023
E-XYPG - 经济型 XY轴手动滑台 - 交叉滚子导轨型 -
29.05.2023
E-XYSG - 经济型 XY轴手动滑台 - 直线滚珠导轨型 -
29.05.2023
E-XYSSG - 经济型 XY轴手动滑台 - 直线滚珠导轨型 薄型 -
29.05.2023
E-XYZPG - 经济型 XYZ轴手动滑台 - 交叉滚子导轨型 -
29.05.2023
E-XYZSG - 经济型 XYZ轴手动滑台 - 直线滚珠导轨型 -
29.05.2023
E-XZPG - 经济型 XZ轴手动滑台 - 交叉滚子导轨型 -
29.05.2023
E-XZSG - 经济型 XZ轴手动滑台 - 直线滚珠导轨型 -
29.05.2023
E-ZPG - 经济型 Z轴手动滑台 - 交叉滚子导轨型 -
29.05.2023
E-ZSG - 经济型 Z轴手动滑台 - 直线滚珠导轨型 -
29.05.2023
FSXR, FSXC, FSXYR, FSXYC, FSZR, FSZC - XY轴滑台-选择型
29.06.2021
GFG - 测角仪滑台-单轴 燕尾槽
02.06.2021
GFSG - 【标准】 转角滑台 燕尾槽 1轴
30.06.2021
GFWG - 测角仪滑台-双轴型 燕尾槽
30.06.2021
GMPBG - 【高精度】自动测角器滚珠丝杠式 - X轴 -
02.06.2021
GMPBWG - 【高精度】自动测角器滚珠丝杠式 - XY轴 -
02.06.2021
GMPG40, GMPG60 - 【高精度】自动测角器蜗轮式 - 一轴 - - 工作台面 40,60 -
02.06.2021
GMPG50, GMPG70 - 【高精度】自动测角器蜗轮式 - 一轴 - - 工作台面 50,70 -
02.06.2021
GMPWG40, GMPWG60 - 【高精度】自动测角器蜗轮式 - 二轴 - - 工作台面 40,60 -
02.06.2021
GMPWG50, GMPWG70 - 【高精度】自动测角器蜗轮式 - 二轴 - - 工作台面 50,70 -
02.06.2021
GPG - [高精度]交叉滚子导轨型测角仪单轴型
02.06.2021
GPWG - [高精度]交叉滚子导轨型测角仪单轴型
02.06.2021
HDCVR13 - 旋钮盖
30.06.2021
HDCVR15 - 旋钮盖
30.06.2021
HDEXT - 滑台附件 - 千分尺加长旋钮 -
02.06.2021
MCLN - 千分尺旋钮型
30.06.2021
MCMH6 - 【标准】千分尺旋钮
31.05.2023
MSCTL102 - 自动滑台用控制器/控制软件/连接电缆
29.05.2023
MSDR24-MS - Driver for Motorized Stages - DC24V Input Driver
29.05.2023
REG - 燕尾槽多功能安装滑台-旋转滑台
30.06.2021
RMBG - 「高精度」自动旋转滚珠丝杠式
02.06.2021
RMDG - 「高精度」自动旋转滑台直接驱动式
02.06.2021
RMPG - 【高精度】自动旋转涡轮式
30.06.2021
RMWG - 「高精度」自动旋转涡轮蜗杆式
02.06.2021
RPG - 【高精度】旋转 磨合安装型 - 千分尺旋钮-
30.06.2021
RPGE - 磨合安装型旋转滑台-进给丝杠
30.06.2021
RPGS - 磨合安装型旋转滑台-不锈钢
30.06.2021
RPGT - 磨合安装型旋转滑台-通孔
30.06.2021
RTRM - 【标准】旋转滑台 -有刻度-
30.06.2021
RTRS - 【标准】旋转滑台 -无刻度-
30.06.2021
RTSS - 【标准】旋转磨合安装型(方型) -千分尺旋钮型-
30.06.2021
SL-STL-A,SH-STL-A,SHD-STL-A - Precision Cleaning Stage Accessories - CCS Ca...
18.09.2023
SL-STLH,SH-STLH - Precision Cleaning Stage Accessories - Camera Holder for ...
11.02.2024
SL-ZBRA, SH-ZBRA - (Precision Cleaning) Z-Axis Brackets for Multi-Mount Sta...
31.01.2024
SL-ZBRB, SH-ZBRB - (Precision Cleaning) Z-Axis Brackets for Multi-Mount Sta...
31.01.2024
STL-A - 支柱安装用定位滑台 燕尾槽型 CCD摄像头固定用接头
30.06.2021
STLC48 - 【高精度】支柱安装用定位滑台 带交叉孔单轴滑动
30.06.2021
STLH - CCD摄像头 接头·固定座
30.06.2021
STLX35 - 支柱安装用定位滑台 燕尾槽型 带导向轴单轴滑动型
30.06.2021
STLXYZ35 - 【高精度】支柱安装用定位滑台 带导向轴3轴滑动型
30.06.2021
STRONG - 滑台维护零件-燕尾槽型滑台用止动螺丝
30.06.2021
TLSG - 倾斜滑台
30.06.2021
VNIR - 滑台维护零件-游标刻度
30.06.2021
XANON - X轴滑台-开闭宽度调整组件
30.06.2021
XBM - 进给丝杠
30.06.2021
XBMF - 进给丝杠(微间距用)
30.06.2021
XBP - 多功能安装滑台用附件-底板
30.06.2021
XBRF - 进给丝杠 - 内六角孔(微间距用)
30.06.2021
XCR - 【高精度】自动X轴 交叉滚子型
02.06.2021
XCRS - [标准型]交叉滚子型X轴滑台
02.06.2021
XCVL6100, XCVL6150, XCVL6200, XCVL6300 - 【高精度】自动X轴 直线式滚珠 - CAVE-X POSITIONE...
02.06.2021
XCVL630, XCVL650, XCVL675 - 【高精度】自动X轴 直线式滚珠 - CAVE-X POSITIONER - - 行程30~75...
02.06.2021
XCVLC6100, XCVLC6150, XCVLC6200, XCVLC6300 - 【高精度】自动X轴 直线式滚珠 - CAVE-X POSIT...
02.06.2021
XCVLC630, XCVLC650, XCVLC675 - 【高精度】自动X轴 直线式滚珠 - CAVE-X POSITIONER - - 行程30...
02.06.2021
XDTLS - 【标准】X轴 燕尾槽 齿条齿轮型 -加长型-
30.06.2021
XDTS - 【标准】燕尾槽 齿条齿轮型
30.06.2021
XDTSC - 【标准】燕尾槽 齿条齿轮型 -X轴 薄型-
30.06.2021
XEEG - 燕尾槽型X轴-内六角扳手式
30.06.2021
XEG - 燕尾槽式X轴-进给丝杠25度·40度·60度
30.06.2021
XEGCL - X轴滑台-进给丝杠型(螺距0.5mm)-夹紧强化型-正方形薄型-燕尾槽
17.09.2021
XEGL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -旋钮加长型-
30.06.2021
XFEES - 【标准】X轴 燕尾槽 进给丝杠式 - 六角扳手式 -
30.06.2021
XFES - 【标准】X轴 燕尾槽 进给丝杠型
30.06.2021
XFG - 燕尾槽型X轴-齿条齿轮式 边长25·边长40·边长60-标准旋钮式
30.06.2021
XFHT - 【标准】X轴 燕尾槽 快速进给丝杠式
30.06.2021
XJP - 多功能安装滑台用附件-XY轴连接板
30.06.2021
XKCS - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 侧面夹紧组件
30.06.2021
XKDSP - X轴滑台-垂直方向耐中载-换装调整用-简易导向型
30.06.2021
XKEMA - 【简易调整】Z轴 进给丝杠型 耐中载 -初次设定用-
30.06.2021
XKJM, XKJML - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 标准型
30.06.2021
XKNEF, XKFM, XKFL, XKFML - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 - - 自由指定型 - - 普通旋钮・大旋钮・M6安装孔 -
02.06.2021
XKNEJ, XKJL - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 标准型
02.06.2021
XKNG, XKNGZ - X轴滑台-压紧丝杠式-简易导向型
30.06.2021
XKRC - 【简易调整】角度调整组件
30.06.2021
XKRG - X轴滑台-齿条齿轮式-简易导向型
19.09.2019
XKRKG - X轴滑台-齿条齿轮型-精密级-简易导向型
30.06.2021
XKS, XKSL, XKSM, XKSML - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 大导程(3.0mm)型 -普通旋钮・大旋钮・M6安装孔-
02.06.2021
XKST - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 重载型
30.06.2021
XKYF, XKYL, XKYFB, XKYLB - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 键导向组件
30.06.2021
XLARGE - X轴滑台-长行程型 (+-60~360mm)-滑块选择型-燕尾槽
09.09.2019
XLBS - 【标准】X轴 直线式滚珠 -千分尺旋钮型-
30.06.2021
XLGL - 【自动】X轴 直线导轨 - XLGL系列 -
02.06.2021
XLGLC - 【自动】X轴 直线导轨 - XLGL系列 带盖板型 -
02.06.2021
XLONG - 燕尾槽型X轴-齿条齿轮式-长行程型
30.06.2021
XLPG - X轴滑台-长行程型 交叉滚子型
30.06.2021
XLSG - 侧向支座-X轴滑台
30.06.2021
XLSL - 【高精度】X轴燕尾槽 进给丝杠式 -长形(导程可选型)
30.06.2021
XLWG - 燕尾槽型X轴-齿条齿轮式
30.06.2021
XMPG - 【高精度】自动X轴 交叉滚子型 - 行程30~100 -
02.06.2021
XMPG730 - 【高精度】自动X轴 交叉滚子型 - 行程30 -
02.06.2021
XMPTG - 【高精度】自动X轴交叉滚子型 - 薄型 -
02.06.2021
XMSG - 自动滑台-直线式滚珠型X轴
02.06.2021
XPG - 交叉滚子型Z轴滑台
02.06.2021
XPLT - 调整板
31.05.2023
XPLTE - 滑台用附件-XY轴板
30.06.2021
XPPT1, XPPT2, XPPT3 - 滑台用基座-滑台用底座
30.06.2021
XPST1, XPST2 - 滑台用导向轴
30.06.2021
XPST3 - 滑台用导向轴(带杠杆手柄)
30.06.2021
XSB - 燕尾槽多功能安装滑台-粗、微调旋钮型
30.06.2021
XSBGL - X轴滑台-细长型-直线式滚珠
30.06.2021
XSC - 燕尾槽进给丝杠型
30.06.2021
XSCG - [高精度]直线滚珠导轨型X轴
02.06.2021
XSCGB - 【高精度】X轴 千分尺旋钮式 直线式滚珠
30.06.2021
XSCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型旋钮加长型-
30.06.2021
XSDG - [高精度]直线滚珠导轨型X轴
16.09.2021
XSEN - X轴滑台-小型-简易导向型
30.06.2021
XSENC - 【简易调整】X轴 进给丝杠型 行程选择型
30.06.2021
XSFG - 燕尾槽型X轴-齿条齿轮式 边长25·边长40·边长60-粗、微调
30.06.2021
XSG - X轴滑台-千分尺旋钮型-直线式滚珠
30.06.2021
XSGB - X轴滑台-千分尺旋钮型-黑色-直线式滚珠
30.06.2021
XSGL - X轴滑台-细长型-直线式滚珠
30.06.2021
XSGNT - 【高精度】直线式滚珠 -带旋钮对置夹紧型-
30.06.2021
XSKG - [高精度]直线滚珠导轨型X轴
02.06.2021
XSL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -基本规格-
30.06.2021
XSLC - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型-
30.06.2021
XSLCL - X轴滑台-进给丝杠型(螺距4.2mm)-夹紧强化型-正方形薄型-燕尾槽
30.06.2021
XSP - 燕尾槽多功能安装滑台-细长型 齿条齿轮式
30.06.2021
XSSL - 【高精度】X轴 进给丝杠式(螺距4.2mm) 长方形 细长式 燕尾槽型
30.06.2021
XSSLC - 【高精度】X轴 进给丝杠式(螺距4.2mm) 长方形 细长式薄型 燕尾槽型
30.06.2021
XSTBG - 【标准】X轴交叉滚子 - 钢型 高承重 - - 进给丝杠(导线1.0) -
02.06.2021
XSTCG - 【标准】X轴交叉滚子 - 钢型 高承重 - - 进给丝杠(导线0.5) -
02.06.2021
XSTL - 【标准】X轴交叉滚子 - 钢型 高承重 - - 测微头 -
02.06.2021
XTOUGH - X轴滑台-耐重载钢型-交叉滚子型
30.06.2021
XWG - 【高精度】X轴 齿条齿轮式 长方形 燕尾槽型
30.06.2021
XWGCL - X轴滑台-齿条齿轮型-长方形-夹紧强化型-燕尾槽
30.06.2021
XWGL - 燕尾槽型X轴 旋钮加长型-齿条齿轮型
30.06.2021
XWGSR - X轴滑台-齿条齿轮型-长方形-钢-燕尾槽
30.06.2021
XYCR - 【自动】XY轴交叉滚子导轨
02.06.2021
XYCRS - [标准型]交叉滚子型XY轴滑台
02.06.2021
XYCRSC - 【标准】 交叉滚子型薄型
30.09.2022
XYCV - 【自动】CAVE-X POSITIONER
02.06.2021
XYCVL630, XYCVL650, XYCVL675 - 「高精度」自动XY轴直线式滚珠型
02.06.2021
XYCVLC630, XYCVLC650, XYCVLC675 - 【高精度】自动XY轴 直线式滚珠 - CAVE-X POSITIONER - (带...
02.06.2021
XYDTS - 【标准】燕尾槽 齿条齿轮型
30.06.2021
XYDTSC - 【标准】燕尾槽 齿条齿轮型 -XY轴 薄型-
30.06.2021
XYEEG - 燕尾槽型XY轴-内六角扳手式
30.06.2021
XYEG - 燕尾槽型XY轴-进给丝杠式 边长25·边长40·边长60
30.06.2021
XYEGCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -夹紧强化型-
30.06.2021
XYEGL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -旋钮加长型-
30.06.2021
XYFEES - 【标准】XY轴 燕尾槽 进给丝杠式 - 六角扳手式 -
02.06.2021
XYFES - 【标准】XY轴 燕尾槽 进给丝杠型
30.06.2021
XYFG - 【高精度】XY轴 齿条齿轮式 正方形 燕尾槽型
30.06.2021
XYKNEJ, XYKJL - XY轴滑台-进给丝杠型/标准型-简易导轨型 - - 普通旋钮・大旋钮 -
02.06.2021
XYKNG - XY轴滑台-压紧丝杠式-简易导向型
30.06.2021
XYKRG - 调整用简易滑台-齿条齿轮式-XY轴滑台
30.06.2021
XYKS, XYKSL - 【简易调整】XY轴 进给丝杠型 大导程(3.0mm)型 -普通旋钮・大旋钮选择-
02.06.2021
XYKYF40 - XY键导向组件
30.06.2021
XYLBS - 【标准】XY轴 直线式滚珠 -千分尺旋钮型-
30.06.2021
XYMPG730 - 【高精度】自动XY轴 交叉滚子型 - 行程30 -
02.06.2021
XYMPTG - 【高精度】自动XY轴 交叉滚子型 - 薄型 -
02.06.2021
XYMSG - 自动滑台 - 直线式滚珠型XY轴 -
02.06.2021
XYPCG - [高精度]交叉滚子导轨型XY轴/带定位孔
02.06.2021
XYPG - [高精度]交叉滚子导轨型XY轴/带定位孔
02.06.2021
XYPGN - 交叉滚子型XY轴滑台-带定位孔-千分尺旋钮
30.06.2021
XYPLT - 滑台附件 XY轴安装板
30.06.2021
XYPPG - 通孔型XY轴滑台
30.06.2021
XYRSL - 【高精度】XY回转 进给丝杠式
30.06.2021
XYSC - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型-
30.06.2021
XYSCG - [高精度]直线滚珠导轨型XY轴
02.06.2021
XYSCGB - XY轴滑台-进给丝杠型-直线式滚珠
30.06.2021
XYSCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型旋钮加长型-
30.06.2021
XYSG - 【高精度】XY轴直线式滚珠 -千分尺旋钮-
02.06.2021
XYSGB - 【高精度】XY轴直线式滚珠 -千分尺旋钮- (低温镀黑铬)
02.06.2021
XYSGNT - 【高精度】直线式滚珠 -带旋钮对置夹紧型-
30.06.2021
XYSKG - [高精度]直线滚珠导轨型XY轴粗微调
02.06.2021
XYSL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -基本规格-
30.06.2021
XYSLC - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型-
30.06.2021
XYSLCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -夹紧强化型-
30.06.2021
XYSPG - 交叉滚子型 薄型XY轴滑台
30.06.2021
XYSSCG - 【高精度】XY轴 千分尺旋钮式 薄型 直线式滚珠
30.06.2021
XYSSG - XY轴滑台-千分尺旋钮型-薄型-直线式滚珠
30.06.2021
XYWG - 燕尾槽型XY轴-齿条齿轮型
30.06.2021
XYWGCL - 【高精度】燕尾槽 齿条齿轮型 -夹紧强化-
30.06.2021
XYZCR - 【高精度】自动XYZ轴 交叉滚子型
02.06.2021
XYZCV - 【高精度】自动XYZ轴 - 直线式滚珠 CAVE-X POSITIONER - - 紧凑型 -
02.06.2021
XYZCVL630, XYZCVL650 - 【高精度】自动XYZ轴 直线式滚珠 - CAVE-X POSITIONER - (无盖板) -
02.06.2021
XYZCVLC630, XYZCVLC650 - 【高精度】自动XYZ轴 直线式滚珠 - CAVE-X POSITIONER - (带盖板) -
02.06.2021
XYZEG - 燕尾槽型XY轴-进给丝杠
30.06.2021
XYZFG - 燕尾槽型XY轴-齿条齿轮式
09.09.2019
XYZLNG - 【高精度】XY水平面Z轴 进给丝杠式/齿条齿轮式复合 燕尾槽型
30.06.2021
XYZMSG - 自动滑台 - 直线式滚珠型XYZ轴 -
02.06.2021
XYZSCG - [高精度]直线滚珠导轨型XYZ轴
02.06.2021
XYZSG - XYZ轴滑台-进给丝杠型-直线式滚珠
30.06.2021
XYZSGB - XYZ轴滑台-进给丝杠型-黑色-直线式滚珠
30.06.2021
XYZSSCG - XYZ轴滑台-进给丝杠型-薄型-直线式滚珠
30.06.2021
XYZSSG - XYZ轴滑台-千分尺旋钮型-薄型-直线式滚珠
30.06.2021
XZEG - 燕尾槽型XZ轴-进给丝杠
30.06.2021
XZFG - 燕尾槽型XZ轴·XYZ轴滑台-组合
09.09.2019
XZLNG - X轴可动水平面Z轴
02.06.2021
XZLPG - 交叉滚子型滑台
02.06.2021
XZPG, XRPG, XZLRPG, XYZPG, XYZLPG, XYRPG, XYZLRPG, XYZSPG, XYZLSPG, XYRSPG,...
02.06.2021
XZSG, XZSCG - XZ轴滑台-千分尺旋钮型·进给丝杠型-直线式滚珠
02.06.2021
XZSGB - XZ轴滑台-进给丝杠型-千分尺旋钮型-黑色-直线式滚珠
02.06.2021
ZBRA - 多功能安装滑台用附件-Z轴支架
30.06.2021
ZBRB - 多功能安装滑台用附件-Z轴支架
30.06.2021
ZCR - 【高精度】自动Z轴 交叉滚子型
02.06.2021
ZCRS - 【标准】 Z轴交叉滚子型滑轨
02.06.2021
ZCV - 【自动】CAVE-X POSITIONER
02.06.2021
ZCVL630, ZCVL650, ZCVL675 - 「高精度」自动Z轴直线式滚珠型
02.06.2021
ZCVLC630, ZCVLC650, ZCVLC675 - 【高精度】自动Z轴 直线式滚珠 - CAVE-X POSITIONER - - 行程30...
02.06.2021
ZDTLS - 【标准】Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型 -加长型-
30.06.2021
ZDTS - 【标准】燕尾槽 齿条齿轮型
30.06.2021
ZDTSC - 【标准】燕尾槽 齿条齿轮型 -Z轴 薄型-
30.06.2021
ZEEG - 【高精度】Z轴 进给丝杠式 正方形 内六角扳手 燕尾槽型
30.06.2021
ZEG - 燕尾槽型Z轴滑台-进给丝杠边长25·边长40·边长60
30.06.2021
ZEGCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -夹紧强化型-
30.06.2021
ZEGL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -旋钮加长型-
30.06.2021
ZFES - 【标准】Z轴 燕尾槽 进给丝杠
30.06.2021
ZFG - 燕尾槽型Z轴滑台-齿条齿轮式 边长25·边长40·边长60-
30.06.2021
ZHRD - 螺旋体型水平面Z轴滑台
30.06.2021
ZKB - 【简易调整】Z轴 齿条齿轮式 带刻度支柱组件
30.06.2021
ZKNEJ, ZKJL - Z轴滑台-进给丝杠型-标准型-简易导向型
02.06.2021
ZKNG - 调整用简易滑台-进给丝杠型-Z轴滑台
30.06.2021
ZKST, ZKSTP - 【简易调整】Z轴 进给丝杠型 重载型
30.06.2021
ZLBS - 【标准】Z轴 直线式滚珠 -千分尺旋钮型-
30.06.2021
ZLFD - 【标准】 水平面Z轴 进给丝杠式
28.04.2022
ZLFG - 【高精度】水平面Z轴 齿条齿轮式 燕尾槽型
30.06.2021
ZLGL - 【自动】Z轴 直线导轨 - ZLGL系列 -
02.06.2021
ZLGLC - 【自动】Z轴 直线导轨 - ZLGL系列 带盖板型 -
02.06.2021
ZLJG - 实验室升降台
30.06.2021
ZLJS - 【标准】 升降台 水平面Z轴 -高负载荷-
28.04.2022
ZLLB - 【标准】直线式滚珠 水平面Z轴 -千分尺旋钮型-
30.06.2021
ZLMB - 中精度 自动水平面Z轴直线滚珠导轨滑台
02.06.2021
ZLMPG - 【高精度】自动水平面Z轴 交叉滚子型 - 高耐负载 -
02.06.2021
ZLMPTG - 【高精度】自动水平面Z轴 交叉滚子型 - 薄型 -
02.06.2021
ZLPG , ZLPCG - 【高精度】交叉滚子型 -千分尺旋钮型·进给丝杠-
30.06.2021
ZLPGS , ZLPCGS - 【高精度】交叉滚子型 -千分尺旋钮型·进给丝杠-
30.06.2021
ZLSL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠式 -长形(导程可选型)
30.06.2021
ZLTCG - 【高精度】直线导轨 薄型 -进给丝杠-
30.06.2021
ZLTG - 【高精度】直线导轨 薄型 -千分尺旋钮型-
30.06.2021
ZLWG - 燕尾槽型X轴滑台 行程加长型
30.06.2021
ZMPG730 - 【高精度】自动Z轴 交叉滚子型 - 行程30 -
02.06.2021
ZMPTG - 高精度 自动Z轴 交叉滚子型
02.06.2021
ZMSG - 自动滑台 - 直线式滚珠型Z轴 -
02.06.2021
ZPG - [高精度]交叉滚子导轨型Z轴
02.06.2021
ZSC - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型-
30.06.2021
ZSCG - 【高精度】Z轴 直线式滚珠 -进给丝杠-
02.06.2021
ZSCGB - Z轴滑台-进给丝杠型-直线式滚珠
30.06.2021
ZSCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型旋钮加长型-
30.06.2021
ZSG - 【高精度】Z轴 直线式滚珠 -千分尺旋钮-
02.06.2021
ZSGB - Z轴滑台-千分尺旋钮型-直线式滚珠
30.06.2021
ZSL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -基本规格-
30.06.2021
ZSLC - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -薄型-
30.06.2021
ZSLCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -夹紧强化型-
30.06.2021
ZWG - 燕尾槽型Z轴滑台-齿条齿轮型
30.06.2021
ZWGCL - 【高精度】燕尾槽 进给丝杠型 -夹紧强化型-
30.06.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.