您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
High-performance joint head HG - suitable for screw jacks type N, VK and VP
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
anbauteile
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/anbauteile/hg_asmtab.prj},{NB=HG-M4},{BG=HG-4},{BGS=M4-4010},{BGSMH=MH4-4010},{BGP=HG-M4},{BGM=M4},{BGMH=MH4},{BGCKGT=},{BGCTR=C5},{D=30},{M=M 30x2},{MX=30.000},{P=2.000},{B=37},{B1=25.0},{D0=70},{D1=50},{D2=34.8},{L=145},{L1=110},{L2=15.0},{L3=51},{SW=41},{CO=99.10},{W=0},{WX=0,[-15:15]},{G=1.130},{DY=43.000},{RX=45.000},{RY=52.000},{KX=23.000},{L3X=61.000},{VERS=5.000},{PPATH=hg/hg_asmtpl.prj},{MKONTERM=15},{SWKONTERM=46},{DKONTERM=30},{IDNR=00000861},{CNSCTN=84833080},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BGSMH
Hilfsv
ⁿ/ₐ
BGP
Overall size
ⁿ/ₐ
D
Ød H7
[mm]
M
Thread
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
CO
Co/(KN)
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
HG-M0
HG-M0
10
M 10
14
10.5
28
19
12.9
57
43
6.5
20
17
17.65
0.076
00017980
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-M1
MH1-1605
HG-M1
12
M 12x1.75
16
12.0
32
22
15.4
66
50
6.5
22
19
20.60
0.115
00000856
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-M1
MH1-1610
HG-M1
12
M 12x1.75
16
12.0
32
22
15.4
66
50
6.5
22
19
20.60
0.115
00000856
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-M1
MH1-1616
HG-M1
12
M 12x1.75
16
12.0
32
22
15.4
66
50
6.5
22
19
20.60
0.115
00000856
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-M2
MH2-2005
HG-M2
14
M 14x2
19
13.5
36
25
16.8
75
57
8.0
25
22
29.40
0.170
00042773
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-M2
MH2-2020
HG-M2
14
M 14x2
19
13.5
36
25
16.8
75
57
8.0
25
22
29.40
0.170
00042773
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-M3
MH3-2505
HG-M3
20
M 20x1.5
25
18.0
50
34
24.3
102
77
10.0
33
32
49.10
0.415
00007861
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-G1
HG-G1
20
M 20x1.5
25
18.0
50
34
24.3
102
77
10.0
33
32
49.10
0.415
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-G2
HG-G2
20
M 20x1.5
25
18.0
50
34
24.3
102
77
10.0
33
32
49.10
0.415
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-M4
MH4-4010
HG-M4
30
M 30x2
37
25.0
70
50
34.8
145
110
15.0
51
41
99.10
1.130
00000861
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-M5
MH5-5010
HG-M5
35
M 36x2
43
28.0
80
58
37.7
165
125
17.0
65
50
125.00
1.600
00005946
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-J3
JH3-8010
HG-J3
70
M 56x4
49
42.0
160
98
92.0
280
200
20.0
80
85
630.00
8.400
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-G2
HG-G2
30
M 30x2
37
25.0
70
50
34.8
145
110
15.0
51
41
99.10
1.130
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-G3
HG-G3
45
M 48x2
32
27.0
102
70
50.7
196
145
20.0
70
60
150.00
2.300
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-C3
HG-C3
20
M22x1.5
25
13.0
50
35
24.3
102
77
10.0
33
32
49.10
0.415
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-C5
HG-C5
30
M24x2
37
19.0
70
50
34.8
145
110
15.0
51
41
99.10
0.415
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-C5
HG-C5
30
M24x2
37
19.0
70
50
34.8
145
110
15.0
51
41
99.10
0.415
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-C15
HG-C15
40
M 40x3
28
23.0
92
65
45.0
188
142
18.0
65
55
125.00
1.800
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-C20
HG-C20
45
M 40x3
32
27.0
102
70
50.7
196
145
20.0
70
60
150.00
2.300
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
HG-C20
HG-C20
45
M 50x3
32
27.0
102
70
50.7
196
145
20.0
70
60
150.00
2.300
84833080
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表