您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03035 - 带有内六角螺栓和球体的不锈钢弹簧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03035.prj},{NB=03035-205_(0)},{BEST=03035-205},{MATERIAL=Edelstahl},{AUS=verstärkte Federkraft},{POS=0},{D=M 5},{D1=3.0},{L=14},{H=0.9},{S=2.5},{SX=2.500},{F1=19.0},{F2=30},{GEW=0.0011},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495017686},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=2},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=5.000},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=3},{XB=3.70},{XC=1.00},{XD=9.70},{XE=0.50},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03035-03
03035-03
不锈钢
标准弹簧弹力
M 3
1.5
9
0.4
1.5
1.5
3
0.0002
Yes
73181520
4059495017570
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-04
03035-04
不锈钢
标准弹簧弹力
M 4
2.5
10
0.8
2.0
4.0
10
0.0004
Yes
73181520
4059495017587
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-05
03035-05
不锈钢
标准弹簧弹力
M 5
3.0
14
0.9
2.5
6.0
11
0.0011
Yes
73181520
4059495017594
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-06
03035-06
不锈钢
标准弹簧弹力
M 6
3.5
15
1.0
3.0
9.0
13
0.0017
Yes
73181520
4059495017600
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-08
03035-08
不锈钢
标准弹簧弹力
M 8
5.0
18
1.5
4.0
15.0
30
0.0037
Yes
73181520
4059495017617
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-10
03035-10
不锈钢
标准弹簧弹力
M 10
6.0
23
2.0
5.0
20.0
35
0.0078
Yes
73181520
4059495017624
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-12
03035-12
不锈钢
标准弹簧弹力
M 12
8.0
26
2.5
6.0
30.0
55
0.0121
Yes
73181520
4059495017631
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-16
03035-16
不锈钢
标准弹簧弹力
M 16
10.0
33
3.5
8.0
65.0
125
0.0312
Yes
73181520
4059495017648
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-203
03035-203
不锈钢
加强弹簧弹力
M 3
1.5
9
0.4
1.5
5.0
7
0.0003
Yes
73181520
4059495017662
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-204
03035-204
不锈钢
加强弹簧弹力
M 4
2.5
10
0.8
2.0
12.0
22
0.0005
Yes
73181520
4059495017679
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-205
03035-205
不锈钢
加强弹簧弹力
M 5
3.0
14
0.9
2.5
19.0
30
0.0011
Yes
73181520
4059495017686
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-206
03035-206
不锈钢
加强弹簧弹力
M 6
3.5
15
1.0
3.0
28.0
40
0.0018
Yes
73181520
4059495017693
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-208
03035-208
不锈钢
加强弹簧弹力
M 8
5.0
18
1.5
4.0
47.0
73
0.0039
Yes
73181520
4059495017709
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-210
03035-210
不锈钢
加强弹簧弹力
M 10
6.0
23
2.0
5.0
66.0
100
0.0079
Yes
73181520
4059495017716
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-212
03035-212
不锈钢
加强弹簧弹力
M 12
8.0
26
2.5
6.0
66.0
120
0.0126
Yes
73181520
4059495017723
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-216
03035-216
不锈钢
加强弹簧弹力
M 16
10.0
33
3.5
8.0
90.0
180
0.0315
Yes
73181520
4059495017730
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-404
03035-404
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 4
2.5
16
0.8
2.0
4.0
10
0.0009
Yes
73181520
4059495017778
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-405
03035-405
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 5
3.0
20
0.9
2.5
6.0
11
0.0019
Yes
73181520
4059495017785
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-406
03035-406
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 6
3.5
25
1.0
3.0
9.0
13
0.0034
Yes
73181520
4059495017792
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-408
03035-408
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 8
5.0
30
1.5
4.0
15.0
30
0.0074
Yes
73181520
4059495017808
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-410
03035-410
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 10
6.0
35
2.0
5.0
20.0
35
0.0136
Yes
73181520
4059495017815
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-412
03035-412
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 12
8.0
40
2.5
6.0
30.0
55
0.0221
Yes
73181520
4059495017822
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03035-416
03035-416
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 16
10.0
45
3.5
8.0
65.0
125
0.0473
Yes
73181520
4059495017839
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03030 - 弹簧柱塞,带内六角和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
03010 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
norelem
30.05.2024
03000 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
norelem
30.05.2024
07170 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
03055 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢
norelem
30.05.2024
03036 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK螺纹锁
norelem
30.05.2024
03031 - 带有内六角螺栓和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
norelem
30.05.2024
03069 - 定位器
norelem
30.05.2024
03011 - 带有开口和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
03033 - 弹簧柱塞,带陶瓷顶珠/内六角,不锈钢
norelem
30.05.2024
03070 - 弹簧柱塞 光面型,不锈钢
norelem
30.05.2024
03073 - 弹簧柱塞 末端带头
norelem
30.05.2024
07111 - 波珠螺丝,无栓头,不锈钢,带圆波珠
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表