您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099-20 - 凸轮旋柄柱塞带限位器
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
旋转柱塞, 插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/sperrriegel_verschlussriegel/03099_20.prj},{NB=03099-20-10712201ENTSPANNT},{D=12.0},{D2=20.0},{L=70.0},{L1=50.0},{L3=30.0},{B=18.0},{B1=6.0},{H=12.0},{SW1=20.0},{SW2=30.0},{FX30=3.0},{F1=20.0},{F2=60.0},{GEW=0.1946},{EAN=4059495415697},{TYP=1.0},{TYP1=2.0},{NDM=20.0},{XA=58.0},{XB=18.0},{XC=1.0},{XD=7.5},{XE=33.5},{XF=10.0},{XG=17.5},{XH=9.0},{XI=12.0},{XJ=10.0},{XK=57.5},{XL=41.0},{XM=28.0},{XN=12.0},{XO=18.0},{XP=23.2},{XR=15.1},{XS=17.0},{XT=15.0},{XU=2.0},{XV=3.0},{XW=10.2},{XX=4.0},{GS=1.500},{BEST=03099-20-10712201},{FORM=D},{AUSF=Griff pulverbeschichtet},{AUSF1=links},{D1=M20X1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
FORM
form
[mm]
AUSF
规格
[mm]
AUSF1
规格
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[N]
B
宽度
[N]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
FX30
倒角
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[mm]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03099-20-1040410
03099-20-1040410
A
把手,未经喷涂处理
左侧
4.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
0.0
1.0
8.0
14.0
0.0189
Yes
73181900
4059495415222
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1040510
03099-20-1040510
A
把手,未经喷涂处理
左侧
5.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
0.0
1.3
8.0
14.0
0.0190
Yes
73181900
4059495415239
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1040610
03099-20-1040610
A
把手,未经喷涂处理
左侧
6.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
0.0
1.8
8.0
14.0
0.0194
Yes
73181900
4059495415246
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1040512
03099-20-1040512
A
把手,未经喷涂处理
左侧
5.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
0.0
1.3
8.0
15.0
0.0315
Yes
73181900
4059495415253
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1040612
03099-20-1040612
A
把手,未经喷涂处理
左侧
6.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
0.0
1.8
8.0
15.0
0.0314
Yes
73181900
4059495415260
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1040812
03099-20-1040812
A
把手,未经喷涂处理
左侧
8.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
0.0
2.3
8.0
15.0
0.0330
Yes
73181900
4059495415277
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1040616
03099-20-1040616
A
把手,未经喷涂处理
左侧
6.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
0.0
1.8
15.0
35.0
0.0746
Yes
73181900
4059495415284
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1040816
03099-20-1040816
A
把手,未经喷涂处理
左侧
8.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
0.0
2.3
15.0
35.0
0.0764
Yes
73181900
4059495415291
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1041016
03099-20-1041016
A
把手,未经喷涂处理
左侧
10.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
0.0
2.8
15.0
35.0
0.0781
Yes
73181900
4059495415307
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-10408201
03099-20-10408201
A
把手,未经喷涂处理
左侧
8.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
0.0
2.3
20.0
60.0
0.1428
Yes
73181900
4059495415314
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-10410201
03099-20-10410201
A
把手,未经喷涂处理
左侧
10.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
0.0
2.8
20.0
60.0
0.1428
Yes
73181900
4059495415321
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-10412201
03099-20-10412201
A
把手,未经喷涂处理
左侧
12.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
0.0
3.0
20.0
60.0
0.1485
Yes
73181900
4059495415338
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1050410
03099-20-1050410
B
把手,未经喷涂处理
左侧
4.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
17.0
1.0
8.0
14.0
0.0284
Yes
73181900
4059495415345
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1050510
03099-20-1050510
B
把手,未经喷涂处理
左侧
5.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
17.0
1.3
8.0
14.0
0.0284
Yes
73181900
4059495415352
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1050610
03099-20-1050610
B
把手,未经喷涂处理
左侧
6.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
17.0
1.8
8.0
14.0
0.0284
Yes
73181900
4059495415369
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1050512
03099-20-1050512
B
把手,未经喷涂处理
左侧
5.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
19.0
1.3
8.0
15.0
0.0460
Yes
73181900
4059495415376
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1050612
03099-20-1050612
B
把手,未经喷涂处理
左侧
6.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
19.0
1.8
8.0
15.0
0.0460
Yes
73181900
4059495415383
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1050812
03099-20-1050812
B
把手,未经喷涂处理
左侧
8.0
M12
12.0
47.8
30.0
19.0
10.8
3.6
8.0
12.0
19.0
2.3
8.0
15.0
0.0460
Yes
73181900
4059495415390
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1050616
03099-20-1050616
B
把手,未经喷涂处理
左侧
6.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
24.0
1.8
15.0
35.0
0.1042
Yes
73181900
4059495415406
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1050816
03099-20-1050816
B
把手,未经喷涂处理
左侧
8.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
24.0
2.3
15.0
35.0
0.1042
Yes
73181900
4059495415413
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1051016
03099-20-1051016
B
把手,未经喷涂处理
左侧
10.0
M16
16.0
60.4
40.0
26.0
14.4
4.8
10.0
16.0
24.0
2.8
15.0
35.0
0.1042
Yes
73181900
4059495415420
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-10508201
03099-20-10508201
B
把手,未经喷涂处理
左侧
8.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
30.0
2.3
20.0
60.0
0.1946
Yes
73181900
4059495415437
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-10510201
03099-20-10510201
B
把手,未经喷涂处理
左侧
10.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
30.0
2.8
20.0
60.0
0.1946
Yes
73181900
4059495415444
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-10512201
03099-20-10512201
B
把手,未经喷涂处理
左侧
12.0
M20X1,5
20.0
70.0
50.0
30.0
18.0
6.0
12.0
20.0
30.0
3.0
20.0
60.0
0.1813
Yes
73181900
4059495415451
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-20-1060410
03099-20-1060410
C
把手,经喷涂处理
左侧
4.0
M10
10.0
38.0
25.0
15.0
9.0
3.0
6.0
10.0
0.0
1.0
8.0
14.0
0.0208
Yes
73181900
4059495415468
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表