您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06180 - 十字把手,类似 DIN 6335
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06180.prj},{NB=06180-506X15},{BEST=06180-506X15},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=M 6},{D1=32},{D8=14},{DX=0},{L=15},{T=0},{H=20},{H3=10},{H5=0},{H6=0},{GEW=0.0118},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495060118},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6},{XD8=0},{TYP=4},{D4=0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06180-306
06180-306
E
带凸出型钢制衬套
M 6
32
12
0
12
23
0
9
12
0.0169
Yes
73181600
4059495059952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-308
06180-308
E
带凸出型钢制衬套
M 8
40
14
0
15
26
0
10
13
0.0246
Yes
73181600
4059495059969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-310
06180-310
E
带凸出型钢制衬套
M 10
50
18
0
18
32
0
12
18
0.0534
Yes
73181600
4059495059976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-312
06180-312
E
带凸出型钢制衬套
M 12
63
20
0
22
40
0
14
23
0.0813
Yes
73181600
4059495059983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-316
06180-316
E
带凸出型钢制衬套
M 16
80
25
0
28
50
0
17
28
0.1467
Yes
73181600
4059495059990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-405
06180-405
G
带盲孔
5
25
12
0
12
16
8
0
0
0.0040
Yes
73182900
4059495060002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-406
06180-406
G
带盲孔
6
32
14
0
15
20
10
0
0
0.0074
Yes
73182900
4059495060019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-408
06180-408
G
带盲孔
8
40
18
0
18
25
13
0
0
0.0121
Yes
73182900
4059495060026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-410
06180-410
G
带盲孔
10
50
22
0
21
32
20
0
0
0.0227
Yes
73182900
4059495060033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-412
06180-412
G
带盲孔
12
63
26
0
25
40
25
0
0
0.0475
Yes
73182900
4059495060040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-205
06180-205
K
带螺纹轴套
M 5
25
12
0
10
16
8
0
0
0.0072
Yes
73181600
4059495059891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-206
06180-206
K
带螺纹轴套
M 6
32
14
0
12
20
10
0
0
0.0115
Yes
73181600
4059495059907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-208
06180-208
K
带螺纹轴套
M 8
40
18
0
14
25
13
0
0
0.0191
Yes
73181600
4059495059914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-210
06180-210
K
带螺纹轴套
M 10
50
22
0
18
32
20
0
0
0.0337
Yes
73181600
4059495059921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-212
06180-212
K
带螺纹轴套
M 12
63
26
0
22
40
25
0
0
0.0682
Yes
73181600
4059495059938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-216
06180-216
K
带螺纹轴套
M 16
80
35
0
30
50
30
0
0
0.1384
Yes
73181600
4059495059945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-505X15
06180-505X15
L
带外螺纹
M 5
25
12
15
0
16
8
0
0
0.0071
Yes
73181520
4059495060057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-505X20
06180-505X20
L
带外螺纹
M 5
25
12
20
0
16
8
0
0
0.0079
Yes
73181520
4059495060064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-505X25
06180-505X25
L
带外螺纹
M 5
25
12
25
0
16
8
0
0
0.0083
Yes
73181520
4059495060071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-505X30
06180-505X30
L
带外螺纹
M 5
25
12
30
0
16
8
0
0
0.0090
Yes
73181520
4059495060088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-505X40
06180-505X40
L
带外螺纹
M 5
25
12
40
0
16
8
0
0
0.0113
Yes
73181520
4059495060095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-505X50
06180-505X50
L
带外螺纹
M 5
25
12
50
0
16
8
0
0
0.0124
Yes
73181520
4059495060101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-506X15
06180-506X15
L
带外螺纹
M 6
32
14
15
0
20
10
0
0
0.0118
Yes
73181520
4059495060118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-506X20
06180-506X20
L
带外螺纹
M 6
32
14
20
0
20
10
0
0
0.0121
Yes
73181520
4059495060125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06180-506X25
06180-506X25
L
带外螺纹
M 6
32
14
25
0
20
10
0
0
0.0134
Yes
73181520
4059495060132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06208 - 星型旋钮,类似 DIN 6336 标准
norelem
30.05.2024
06210 - 星型旋钮,带凸出型钢制衬套
norelem
30.05.2024
06220 - 星型旋钮,类似 DIN 6336 标准
norelem
30.05.2024
03089 - 锁紧柱塞,加长顶销
norelem
10.06.2024
02110 - 铰接底脚
norelem
30.05.2024
06160 - 十字旋钮 DIN 6335,灰口铸铁制
norelem
30.05.2024
03186 - 精密锁紧柱塞 圆柱顶销
norelem
30.05.2024
06200 - 星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁制
norelem
30.05.2024
27790 - 调节脚,钢制或不锈钢制
norelem
26.06.2024
06170 - 十字把手,带螺杆
norelem
30.05.2024
03107 - 定位销,带球头,A 型
norelem
30.05.2024
02010 - 止动销
norelem
30.05.2024
06090 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
norelem
26.06.2024
06275 - 铝制手轮盘
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表