您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06208 - 星型旋钮,类似 DIN 6336 标准
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06208.prj},{NB=06208-44008X25},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{L=25},{GEW=0.0304},{EAN=4059495061344},{XA=27.0},{XB=19.0},{XC=17.0},{XD=26.0},{XE=5.0},{XF=10.0},{XG=2.5},{XH=73.0},{XI=80.0},{XJ=1.5},{XK=3.000},{XL=1.000},{XM=0.000},{NDM=8.0},{TYP=2.0},{BEST=06208-44008X25},{AUSF=mit Aussengewinde},{FORM=L},{D=M 8},{T=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{LX=20,25,30,35,40},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
脚杯:
ⁿ/ₐ
T
螺纹深度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06208-22004
06208-22004
带螺纹轴套
K
M 4
20
10
13
7
0
6.5
0.0035
Yes
73181600
4059495061191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-22505
06208-22505
带螺纹轴套
K
M 5
25
12
16
8
0
9.5
0.0075
Yes
73181600
4059495061207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-23206
06208-23206
带螺纹轴套
K
M 6
32
14
20
10
0
12.0
0.0121
Yes
73181600
4059495061214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-24008
06208-24008
带螺纹轴套
K
M 8
40
18
25
13
0
14.0
0.0248
Yes
73181600
4059495061221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-25010
06208-25010
带螺纹轴套
K
M 10
50
22
32
17
0
18.0
0.0406
Yes
73181600
4059495061238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-26312
06208-26312
带螺纹轴套
K
M 12
63
26
40
21
0
22.0
0.0832
Yes
73181600
4059495061245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-28016
06208-28016
带螺纹轴套
K
M 16
80
35
50
25
0
30.0
0.1621
Yes
73181600
4059495061252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-42505X15
06208-42505X15
带外螺纹
L
M 5
25
12
16
8
15
-
0.0075
Yes
73181520
4059495061269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-42505X20
06208-42505X20
带外螺纹
L
M 5
25
12
16
8
20
-
0.0078
Yes
73181520
4059495061276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-42505X25
06208-42505X25
带外螺纹
L
M 5
25
12
16
8
25
-
0.0089
Yes
73181520
4059495061283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-43206X15
06208-43206X15
带外螺纹
L
M 6
32
14
20
10
15
-
0.0135
Yes
73181520
4059495061290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-43206X20
06208-43206X20
带外螺纹
L
M 6
32
14
20
10
20
-
0.0138
Yes
73181520
4059495061306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-43206X25
06208-43206X25
带外螺纹
L
M 6
32
14
20
10
25
-
0.0146
Yes
73181520
4059495061313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-43206X30
06208-43206X30
带外螺纹
L
M 6
32
14
20
10
30
-
0.0151
Yes
73181520
4059495061320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-44008X20
06208-44008X20
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
20
-
0.0290
Yes
73181520
4059495061337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-44008X25
06208-44008X25
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
25
-
0.0304
Yes
73181520
4059495061344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-44008X30
06208-44008X30
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
30
-
0.0320
Yes
73181520
4059495061351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-44008X35
06208-44008X35
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
35
-
0.0333
Yes
73181520
4059495061368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-44008X40
06208-44008X40
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
40
-
0.0341
Yes
73181520
4059495061375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-45010X25
06208-45010X25
带外螺纹
L
M 10
50
22
32
17
25
-
0.0509
Yes
73181520
4059495061382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-45010X30
06208-45010X30
带外螺纹
L
M 10
50
22
32
17
30
-
0.0546
Yes
73181520
4059495061399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-45010X35
06208-45010X35
带外螺纹
L
M 10
50
22
32
17
35
-
0.0554
Yes
73181520
4059495061405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-45010X40
06208-45010X40
带外螺纹
L
M 10
50
22
32
17
40
-
0.0581
Yes
73181520
4059495061412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-45010X50
06208-45010X50
带外螺纹
L
M 10
50
22
32
17
50
-
0.0623
Yes
73181520
4059495061429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06208-46312X30
06208-46312X30
带外螺纹
L
M 12
63
26
40
21
30
-
0.1010
Yes
73181520
4059495061436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06220 - 星型旋钮,类似 DIN 6336 标准
norelem
30.05.2024
06210 - 星型旋钮,带凸出型钢制衬套
norelem
30.05.2024
06180 - 十字把手,类似 DIN 6335
norelem
30.05.2024
03196 - 快锁插销,自锁式,T
norelem
30.05.2024
06212 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
norelem
10.06.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
06209 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
norelem
30.05.2024
06090 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
norelem
26.06.2024
06458 - 平头锁紧手柄,带外螺纹
norelem
10.06.2024
06091 - 塑料滚花螺栓
norelem
30.05.2024
03193 - 快锁插销
norelem
30.05.2024
06092 - 滚花旋钮
norelem
30.05.2024
07144 - 万向脚
norelem
30.05.2024
06094 - 滚花旋钮
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表