您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07170-11 - 带密封圈的不锈钢六角螺栓 Hygienic DESIGN
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07170-11.prj},{NB=07170-11-1116X80},{BEST=07170-11-1116X80},{FORM=B},{FORMTYP=mit Schaft},{OBERF=poliert},{B=38},{D=M16},{D1=35},{D2=37.25},{H=3.0},{K=32.1},{L=80},{L1=21.8},{R=6},{R1=2.50},{SW=24},{GEW=0.2183},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495700519},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{ANZM=Info},{NDM=16.000},{H1=2.0},{DD1=2.0},{E=26.50},{XA=30.0},{XB=14.8},{XC=38.000},{XE=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMTYP
形状类型
ⁿ/ₐ
OBERF
主体 表面
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
K
顶部高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
[mm]
R
半径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07170-11-1104X08
07170-11-1104X08
A
无轴杆
抛光
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
8
5.9
3
7
0.0033
Yes
73181520
4059495699851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1104X10
07170-11-1104X10
A
无轴杆
抛光
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
10
5.9
3
7
0.0034
Yes
73181520
4059495699868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1104X12
07170-11-1104X12
A
无轴杆
抛光
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
12
5.9
3
7
0.0036
Yes
73181520
4059495699875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1104X16
07170-11-1104X16
A
无轴杆
抛光
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
16
5.9
3
7
0.0039
Yes
73181520
4059495699882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1104X20
07170-11-1104X20
A
无轴杆
抛光
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
20
5.9
3
7
0.0042
Yes
73181520
4059495699899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1104X25
07170-11-1104X25
B
带轴杆
抛光
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
25
5.9
3
7
0.0052
Yes
73181520
4059495699905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1104X30
07170-11-1104X30
B
带轴杆
抛光
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
30
5.9
3
7
0.0060
Yes
73181520
4059495699912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1104X35
07170-11-1104X35
B
带轴杆
抛光
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
35
5.9
3
7
0.0068
Yes
73181520
4059495699929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1104X40
07170-11-1104X40
B
带轴杆
抛光
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
40
5.9
3
7
0.0072
Yes
73181520
4059495699936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X10
07170-11-1105X10
A
无轴杆
抛光
0
M05
12
13.10
2.0
13.1
10
7.4
3
8
0.0050
Yes
73181520
4059495699943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X12
07170-11-1105X12
A
无轴杆
抛光
0
M05
12
13.10
2.0
13.1
12
7.4
3
8
0.0051
Yes
73181520
4059495699950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X16
07170-11-1105X16
A
无轴杆
抛光
0
M05
12
13.10
2.0
13.1
16
7.4
3
8
0.0057
Yes
73181520
4059495699967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X20
07170-11-1105X20
A
无轴杆
抛光
0
M05
12
13.10
2.0
13.1
20
7.4
3
8
0.0066
Yes
73181520
4059495699974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X25
07170-11-1105X25
B
带轴杆
抛光
16
M05
12
13.10
2.0
13.1
25
7.4
3
8
0.0073
Yes
73181520
4059495699981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X30
07170-11-1105X30
B
带轴杆
抛光
16
M05
12
13.10
2.0
13.1
30
7.4
3
8
0.0110
Yes
73181520
4059495699998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X35
07170-11-1105X35
B
带轴杆
抛光
16
M05
12
13.10
2.0
13.1
35
7.4
3
8
0.0096
Yes
73181520
4059495700007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X40
07170-11-1105X40
B
带轴杆
抛光
16
M05
12
13.10
2.0
13.1
40
7.4
3
8
0.0117
Yes
73181520
4059495700014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X45
07170-11-1105X45
B
带轴杆
抛光
16
M05
12
13.10
2.0
13.1
45
7.4
3
8
0.0128
Yes
73181520
4059495700021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1105X50
07170-11-1105X50
B
带轴杆
抛光
16
M05
12
13.10
2.0
13.1
50
7.4
3
8
0.0139
Yes
73181520
4059495700038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1106X12
07170-11-1106X12
A
无轴杆
抛光
0
M06
14
15.74
2.5
15.1
12
9.1
3
10
0.0097
Yes
73181520
4059495700045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1106X16
07170-11-1106X16
A
无轴杆
抛光
0
M06
14
15.74
2.5
15.1
16
9.1
3
10
0.0102
Yes
73181520
4059495700052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1106X20
07170-11-1106X20
A
无轴杆
抛光
0
M06
14
15.74
2.5
15.1
20
9.1
3
10
0.0109
Yes
73181520
4059495700069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1106X25
07170-11-1106X25
A
无轴杆
抛光
0
M06
14
15.74
2.5
15.1
25
9.1
3
10
0.0126
Yes
73181520
4059495700076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1106X30
07170-11-1106X30
B
带轴杆
抛光
18
M06
14
15.74
2.5
15.1
30
9.1
3
10
0.0131
Yes
73181520
4059495700083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-11-1106X35
07170-11-1106X35
B
带轴杆
抛光
18
M06
14
15.74
2.5
15.1
35
9.1
3
10
0.0180
Yes
73181520
4059495700090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表