您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27832 - 钢制或不锈钢制 ECO 调节脚连接螺杆
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚杯的螺纹杆
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gewindespindeln_f_stellfuesse/27832.prj},{NB=27832-161501 0_(0)},{BEST=27832-161501},{MATERIAL=Stahl},{POS=0},{POS1=0},{D1=M 16},{L=150},{L1=158.5},{SW=24},{BELASTUNG=14.5},{GEW=0.2490},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495261492},{PSTOL=0.001},{NDM=16},{XA=15.500},{XB=1.200},{XC=7.800},{XPOS=[0:142]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27832-080251
27832-080251
钢制
M 8
25
29.5
13
3.5
0.0163
Yes
73181520
4059495261034
27832-080401
27832-080401
钢制
M 8
40
44.5
13
3.5
0.0218
Yes
73181520
4059495261058
27832-080501
27832-080501
钢制
M 8
50
54.5
13
3.5
0.0247
Yes
73181520
4059495261072
27832-080701
27832-080701
钢制
M 8
70
74.5
13
3.5
0.0309
Yes
73181520
4059495261096
27832-080801
27832-080801
钢制
M 8
80
84.5
13
3.5
0.0336
Yes
73181520
4059495261119
27832-081001
27832-081001
钢制
M 8
100
104.5
13
3.5
0.0398
Yes
73181520
4059495261133
27832-081201
27832-081201
钢制
M 8
120
124.5
13
3.5
0.0441
Yes
73181520
4059495261157
27832-100251
27832-100251
钢制
M 10
25
30.0
17
4.7
0.0305
Yes
73181520
4059495261171
27832-100401
27832-100401
钢制
M 10
40
45.0
17
4.7
0.0373
Yes
73181520
4059495261195
27832-100501
27832-100501
钢制
M 10
50
55.0
17
4.7
0.0429
Yes
73181520
4059495261218
27832-100701
27832-100701
钢制
M 10
70
75.0
17
4.7
0.0519
Yes
73181520
4059495261232
27832-100801
27832-100801
钢制
M 10
80
85.0
17
4.7
0.0570
Yes
73181520
4059495261256
27832-101001
27832-101001
钢制
M 10
100
105.0
17
4.7
0.0649
Yes
73181520
4059495261270
27832-101201
27832-101201
钢制
M 10
120
125.0
17
4.7
0.0813
Yes
73181520
4059495261294
27832-120251
27832-120251
钢制
M 12
25
31.0
19
7.7
0.0432
Yes
73181520
4059495261317
27832-120401
27832-120401
钢制
M 12
40
46.0
19
7.7
0.0543
Yes
73181520
4059495261331
27832-120501
27832-120501
钢制
M 12
50
56.0
19
7.7
0.0598
Yes
73181520
4059495261355
27832-120701
27832-120701
钢制
M 12
70
76.0
19
7.7
0.0750
Yes
73181520
4059495261379
27832-120801
27832-120801
钢制
M 12
80
86.0
19
7.7
0.0830
Yes
73181520
4059495261393
27832-121001
27832-121001
钢制
M 12
100
106.0
19
7.7
0.0961
Yes
73181520
4059495261416
27832-121201
27832-121201
钢制
M 12
120
126.0
19
7.7
0.1108
Yes
73181520
4059495261430
27832-160501
27832-160501
钢制
M 16
50
58.5
24
14.5
0.1183
Yes
73181520
4059495261454
27832-161001
27832-161001
钢制
M 16
100
108.5
24
14.5
0.1845
Yes
73181520
4059495261478
27832-161501
27832-161501
钢制
M 16
150
158.5
24
14.5
0.2490
Yes
73181520
4059495261492
27832-080252
27832-080252
不锈钢
M 8
25
29.5
13
3.5
0.0171
Yes
73181520
4059495261041
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27830 - 压铸锌、不锈钢或塑料 ECO 调节脚脚杯
norelem
26.06.2024
27835 - 方形管的螺纹塞子
norelem
26.06.2024
27815 - 塑料制调节脚脚杯
norelem
26.06.2024
06180 - 十字把手,类似 DIN 6335
norelem
30.05.2024
27817 - 压铸锌或不锈钢制调节脚脚杯
norelem
26.06.2024
27828 - 钢制或不锈钢制调节脚丝杠
norelem
26.06.2024
27810 - 铰接支脚的连接螺杆,钢制或不锈钢
norelem
26.06.2024
27801 - 压铸锌或不锈钢制铰接支脚的脚杯
norelem
26.06.2024
27804 - 带减振器的铰接支脚的脚杯
norelem
26.06.2024
21410 - 型材导轨
norelem
26.06.2024
27750 - H2 类盖元件
norelem
26.06.2024
K0430 - 方管螺纹端盖(原系列编号:27835)
KIPP
01.07.2024
27800 - 塑料制铰接脚杯
norelem
26.06.2024
27803 - 不锈钢制铰接脚脚杯
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表